- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11