Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Portfólio IIoT

A seleção Balluff IIoT

Portfólio IIoT

A Internet Industrial das Coisas não pode funcionar sem hardware, porque sensores, RFID e dispositivos de rede geram e transportam os dados necessários para todas as aplicações.

Nossa diversificada carteira de produtos e nossos longos anos de experiência em automação nos permitem oferecer uma base ampla e sólida para o desenvolvimento contínuo de novas soluções com capacidade de IIoT. Ao desenvolver nossos produtos, nós nos concentramos no uso de padrões abertos. Utilizando interfaces e protocolos padronizados, asseguramos que você possa executar nossas soluções em sua infraestrutura IIoT existente e em plataformas comuns.

Conheça a seleção Balluff IIoT. Estes produtos oferecem muitos pontos de dados diferentes e de alta qualidade para aplicações com capacidade IIoT.


Sensores

Parte da seleção de IIoT inclui todos os nossos sensores que possuem um protocolo digital, como o padrão de comunicação IO-Link. Estes também fornecem dados de processo e serviço pré-processados.

Provisão destes dados do processo prova o valor agregado destes sensores para aplicações IIoT: Estes dados podem ser avaliados e informações úteis obtidas a partir deles. Por exemplo, você pode reduzir o tempo de inatividade do equipamento através do monitoramento da função de comutação do sensor.

Exemplo: O valor agregado dos sistemas de posicionamento do campo magnético

O sistema de posicionamento do campo magnético BMP com interface IO-Link suporta conceitos como monitoramento de condições porque o sensor usa sua interface para fornecer dados adicionais de processo e serviço pré-processados. Isto inclui variáveis como temperatura interna, horas de operação e ciclos de comutação.


RFID e redes industriais

A seleção IIoT inclui sensores, bem como RFID e blocos de rede que permitem a comunicação contínua desde o nível de campo até o nível de TI. Estes dispositivos são o middleware de que você precisa para aplicações com capacidade IIoT.

Exemplo: Comunique-se ainda mais simplesmente usando blocos de rede

Há muito tempo é possível configurar dispositivos de rede IO-Link como o bloco de rede BNI para Profinet através de um servidor web. Agora você também tem uma API REST como interface de programação. Com ela você pode se comunicar facilmente com os blocos, por exemplo, para transportar mais dados para o nível de TI.

Exemplo: Use a unidade do processador RFID para se comunicar diretamente com o nível de borda

A unidade do processador RFID BIS V possui um TCP/IP e uma interface USB. Isto permite a comunicação direta com o nível de borda. Mesmo sistemas baseados em PC podem se conectar à unidade processadora e ser usados, por exemplo, para gerenciamento digital de ferramentas em centros de usinagem ou máquinas-ferramentas.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar