Ao selecionar sensores indutivos para o ambiente padrão da fábrica, nossos clientes geralmente se deparam com o desafio de escolher entre um preço muito baixo e desvantagens significativas de qualidade ou manuseio. Isso leva a muito tempo de inatividade da máquina e a altos custos de mão de obra devido a adaptações frequentes ou caras.
Por outro lado, há sensores de alta qualidade que são muito caros para a aplicação e o investimento devido a recursos que não são necessariamente necessários ou utilizados. Além disso, pode ser preciso conhecimento especializado para a instalação.
Não é um "ou", mas um "e"
Você está procurando um desempenho personalizado com uma ótima relação preço-desempenho para aplicações que não sejam tecnicamente incomuns ou muito complexas? Você tem especificações claras para suas tarefas, sabe exatamente do que precisa e está procurando uma solução que atenda aos seus requisitos?
Você precisa de uma solução que seja econômica e de alta qualidade e que não contenha recursos desnecessários. Nosso novo portfólio de sensores indutivos Entry Line oferece exatamente isso: um equilíbrio ideal entre preço e desempenho sem comprometer a qualidade.


Não há substituto para a robustez! Exceto por mais robustez combinada com a melhor visibilidade!
Nossa Linha BES Entry Line é caracterizada pela guia de luz integrada, que garante a detecção absolutamente confiável do status de comutação.
Mas ela é robusta o suficiente? Claro que é! Meu teste de resistência de uma altura de 12 metros prova que o sensor está completamente intacto e funcional!
Marius Edler, Balluff Sensor Experte
Nossa promessa para você: Temos a solução certa para cada uma de suas fases
Seleção e compra do produto
Excelente relação preço-desempenho graças ao "Você tem o que precisa (You get what you need)": as funções de que você precisa a um preço justo e a promessa de qualidade da Balluff.
Entrega
Estoque à pronta entrega disponível para agilizar seu dia-a-dia
Comissionamento e operação contínua
Siga a luz: nenhuma solução de problemas demorada, tanto durante a operação quanto na preparação para a instalação.
Substituição
Plug-n-Play: princípio sofisticado de montagem e desmontagem para instalação e substituição rápidas, fáceis e tecnicamente pouco exigentes.
1. Ótima relação preço-desempenho
Ao desenvolver o novo portfólio da linha de entrada indutiva, nós nos concentramos deliberadamente nos custos: De quais funções o usuário realmente precisa, especialmente na área de automação de fábrica completamente normal e sem desafios? Ao nos concentrarmos no essencial, conseguimos criar uma ótima relação preço-desempenho exatamente para essa aplicação. Para todos os outros casos, nosso amplo portfólio certamente também oferece uma solução adequada.
2. Siga a luz: monitoramento e identificação de falhas com indicador LED de 360°
Depois que o sensor é instalado de forma rápida e fácil, sua parte traseira de plástico especialmente desenvolvida com LEDs fornece uma exibição funcional de 360° do status do sensor. Além do status de comutação, ele agora também indica sua fonte de alimentação e quaisquer falhas, por exemplo, curtos-circuitos. Isso permite que você fique de olho em tudo, identifique as falhas com mais rapidez e facilidade, reduza os tempos de inatividade e aumente a disponibilidade do sistema.
3. plug & play: instalação e substituição rápidas e fáceis
Com o suporte disponível como peça opcional, os sensores podem ser montados sem ferramentas e também substituídos, se necessário. E, graças ao batente fixo, esse processo é rápido e fácil, do tipo "plug and play". Isso significa que você pode não apenas encontrar rapidamente o sensor com o visor de LED de 360°, se necessário, mas também substituí-lo em pouco tempo. Porque tempo é dinheiro!
Ainda não tem certeza? Aqui está uma visão geral de todos os benefícios.
|
Seu benefício |
Recurso do portfólio da Entry Line |
|
|
Planejamento |
Fácil de encontrar - fácil de determinar para a automação padrão da fábrica |
Portfólio claro com apenas algumas variantes |
|
Aquisição |
Melhor relação preço-desempenho |
Projetado para aplicações de alto volume e baixo custo |
|
Montagem |
Montagem simples, conexão padronizada |
Rosca métrica padronizada, conexões padronizadas |
|
Nome do comissionamento |
Configuração simples e verificação de funcionamento |
LED para indicar prontidão operacional, status de comutação e curtos-circuitos na fiação |
|
Operação |
Rápida detecção de falhas |
O status do sensor pode ser facilmente reconhecido por meio do LED de 360°. |
|
Manutenção e substituição |
Substituição plug-and-play |
Instalação sem ferramentas com o suporte de grampo opcional |
Standard vs. Entry Line - uma comparação de preços
Sensor de proximidade indutivo BES060N |
Chave de proximidade indutiva BES00CK |
Chave de proximidade indutiva BES060U |
Chave de proximidade indutiva BES0068 |
|---|---|---|---|
13,23 EUR
ENTRY LINE
|
47,78 EUR
|
12,50 EUR
ENTRY LINE
|
27,93 EUR
|
|
Variante do sensor M08 curto |
Variante do sensor M08 curto |
Variante do sensor M12 longo |
Variante do sensor M12 longo |
|
|
|
|
| Comprar sensor agora | Comprar sensor agora |
Curioso? Aqui você encontrará uma visão geral de todos os produtos da BES Entry Line.
25 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Características suplementares | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
231.41 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 12 x 45 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 350 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | |||
|
264.3 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 18 x 45 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 8 mm | 300 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | |||
|
264.3 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 18 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 8 mm | 300 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | |||
|
231.41 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 350 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | |||
|
244.88 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 8 x 45 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | |||
|
244.88 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 8 x 65 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | |||
|
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 18 x 45 mm | NPN: Contato normalmente aberto (NA) | 8 mm | 300 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | |||
|
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 8 x 63.5 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Cabo, 2,00 m, TPU | |||
|
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 8 x 43.5 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 600 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Cabo, 2,00 m, TPU | |||
|
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 12 x 43.5 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 350 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Cabo, 2,00 m, TPU |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.