Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Redes industriais repensadas

Basta encontrar o que procura

O portfólio de rede expandido da Balluff estabelece novos padrões de facilidade de uso e acesso rápido ao produto certo para suas necessidades. O que permanece é o que é bom: produtos Balluff que representam qualidade, inovação e confiabilidade.

Descubra nossas linhas de produtos Black, Silver, Washdown e Safe Line, que oferecem uma seleção particularmente rápida de nossos componentes de rede. Escolha a solução certa para você entre três classes de desempenho.

Componentes de rede da Balluff - qualidade que fala por si só

Nossos componentes potentes e confiáveis são especialmente desenvolvidos para transportar informações de forma eficiente em todos os níveis. Isso é particularmente importante quando são necessários altos graus de proteção, robustez, uso em altas temperaturas ou segurança especial.

A combinação inteligente de redes industriais de alto desempenho com o padrão de comunicação IO-Link permite a troca confiável e flexível de informações em uma ampla gama de aplicações.

Linha preta

Linha Silver

Linha Washdown

Linha Safe

A peça central com uma forte relação preço-desempenho.

Produtos com foco em aplicações especializadas que exigem robustez especial.

Para aplicações em ambientes IP69K.

Componentes de rede seguros para aplicações de segurança.


Três classes de desempenho dentro das linhas de produtos para uma flexibilidade ainda maior

Entrada

Padrão

Avançado

Descrição do produto

Projetado para integrar facilmente dispositivos IO-Link em seu sistema de automação e resolver aplicações IO-Link padrão.

Oferece mais potência para dimensionar sua automação e resolver aplicações que exigem mais flexibilidade.

Projetado para resolver aplicações exigentes. Conexão perfeita de dispositivos IO-Link, saídas de alto desempenho e utilização de funções avançadas de IIoT.

Multiprotocolo

Protocolo único

M12 com código L

7/8"

Interface de usuário intuitiva na Web

Encadeamento em margarida

Corrente total / Máx. Corrente de saída por porta

4A / 0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(sem análise)

(análise)

(análise)

Plataforma comum para hardware e software

API REST

Classe de porta tipo A

Classe de porta tipo B

Funções IIoT expansíveis

Novos mestres IO-Link

O desempenho certo para cada aplicação - mestres IO-Link das classes Entry, Standard e Advanced
Saiba mais

Mais tópicos da área de tecnologia de rede

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar