Estudo de Caso: Limpeza Eficiente de Tanques na Indústria Alimentícia com Solução de Câmera da Balluff
Tempo de leitura: minutos
A limpeza de tanques na indústria alimentícia é um processo essencial, mas que pode consumir tempo, energia e recursos. Pensando em otimizar essa tarefa, a Balluff, em parceria com o instituto Fraunhofer IVV, desenvolveu uma solução inovadora: um sistema de limpeza de tanques inteligente e autônomo, equipado com uma câmera personalizada e tecnologia de sensor altamente integrada. Essa inovação não apenas melhora a eficiência do processo, mas também promove práticas mais sustentáveis na produção.
Tecnologia Avançada para Limpeza Sob Medida
O projeto começou com o desenvolvimento do Adaptive Jet Cleaner (AJC), um sistema que permite direcionar jatos de limpeza com precisão a qualquer ponto do tanque, utilizando trajetórias programáveis. Com base na geometria do tanque e no nível esperado de contaminação, o AJC reduziu o tempo de limpeza em até 25% em comparação com métodos convencionais. No entanto, a ausência de monitoramento contínuo do nível de limpeza ainda limitava o potencial de otimização.
Foi aí que a Balluff entrou em cena, integrando uma solução de câmera personalizada ao sistema. O resultado foi o AJCsens, um sensor de contaminação inline altamente integrado, que permite monitoramento contínuo e documentável do processo de limpeza. Essa inovação reduziu o tempo de limpeza em até 55%, sem a necessidade de esforços adicionais de implementação.
Como Funciona a Solução de Câmera da Balluff
A solução de câmera desenvolvida pela Balluff é o coração do sistema AJCsens. Projetada para atender às exigências específicas do ambiente e do espaço limitado, a câmera foi integrada diretamente na cabeça de limpeza do tanque. Entre os destaques da tecnologia estão:
Detecção por Fluorescência: Resíduos como proteínas, vitaminas, gorduras e óleos são detectados por fluorescência, ativada por LEDs UV integrados. Isso garante a identificação confiável até mesmo das menores partículas de contaminação.
Lente com Autofoco e Iluminação Integrada: Para garantir imagens nítidas e de alta qualidade, a câmera conta com uma lente de autofoco com tecnologia de lente líquida e LEDs integrados.
Sensor CMOS de Alta Resolução: O sensor global shutter CMOS de 5 MP oferece alta sensibilidade à luz, essencial para detectar resíduos fluorescentes mesmo em condições de baixa emissão.
Design Resistente e Compacto: A câmera foi projetada para suportar condições extremas, como temperaturas de até 80 °C durante processos de limpeza com soluções alcalinas quentes. Toda a eletrônica, incluindo óptica e iluminação, foi selada e integrada ao cabeçote de limpeza.
Conexão Simplificada: A transmissão de imagens, controle da câmera e alimentação elétrica são realizados por meio de um único cabo coaxial, otimizando o espaço e a instalação.
Além disso, o consumo de energia da câmera foi mantido em apenas 1W, mesmo com sua alta densidade de integração.
Soluções Versáteis para Diversos Setores
A colaboração entre a Balluff e o Fraunhofer IVV também resultou no desenvolvimento do CoControl-LumiHD, uma variante independente do sensor. Compacto, robusto e com design higiênico, o LumiHD é ideal para aplicações em áreas críticas de higiene, como as indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica. Ele pode ser utilizado tanto em instalações fixas quanto em aplicações móveis, como em braços robóticos, permitindo a detecção confiável de contaminação em diferentes cenários.
Sustentabilidade e Eficiência na Indústria
A integração da solução de câmera da Balluff ao sistema AJCsens representa um avanço significativo na limpeza de tanques. Além de reduzir o tempo e os recursos necessários para o processo, a tecnologia contribui para a sustentabilidade, diminuindo o consumo de energia e otimizando o uso de água e produtos químicos.
Com essa inovação, a Balluff reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam às demandas da indústria moderna, promovendo eficiência, segurança e sustentabilidade.
Conclusão
A solução de câmera personalizada da Balluff para o sistema AJCsens é um exemplo claro de como a tecnologia pode transformar processos industriais. Ao combinar sensores avançados, design compacto e monitoramento em tempo real, a empresa oferece uma solução que não apenas melhora a eficiência operacional, mas também atende às crescentes demandas por práticas mais sustentáveis. Seja na indústria alimentícia, cosmética ou farmacêutica, essa inovação promete redefinir os padrões de limpeza e higiene.
Autor
Balluff GmbH
Nossa paixão por soluções inovadoras em automação industrial nos torna seu parceiro ideal. A Balluff é uma líder global com mais de 100 anos de experiência. Com nosso conhecimento especializado, fortalecemos sua posição competitiva a longo prazo.
1 Contribuições
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP