Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações

Balluff Brasil
13 Setembro 2024 | 19:01 Relógio

Tempo de leitura: minutos

A proteção IP (Ingress Protection) é uma das especificações mais importantes a serem consideradas ao selecionar dispositivos eletrônicos e sistemas para ambientes industriais. 

Ela define o grau de proteção que o equipamento possui contra a entrada de sólidos e líquidos, como poeira e água. Compreender os diferentes níveis de proteção IP é crucial para garantir a durabilidade e a eficácia dos dispositivos em condições operacionais desafiadoras, especialmente em setores como o alimentício, farmacêutico e automotivo, onde a higienização rigorosa é uma prática comum.

Entendendo o Sistema de Classificação IP

O código IP é composto por duas cifras: a primeira refere-se à proteção contra a entrada de objetos sólidos, e a segunda, contra a entrada de líquidos. No contexto de ambientes industriais, a proteção contra água é especialmente relevante, uma vez que muitos processos envolvem lavagens constantes, respingos ou até submersão temporária dos dispositivos.

Níveis de proteção contra água

IPx0: sem proteção contra água.

IPx1 a IPx4: proteção contra respingos de água em diferentes ângulos e intensidade.

IPx5 e IPx6: proteção contra jatos de água, sendo o nível 6 mais resistente, suportando jatos mais fortes.

IPx7: proteção contra imersão temporária em água, geralmente até 1 metro por 30 minutos.

IPx8: proteção contra submersão contínua em condições especificadas pelo fabricante.

IPx9K: proteção contra jatos de água de alta pressão e alta temperatura, comumente utilizados em ambientes industriais com necessidade de lavagem intensa.

Aplicações da proteção IP em ambientes industriais

Equipamentos com altos níveis de proteção IP, como IP68 e IP69K, são essenciais em indústrias onde a higiene e a limpeza são cruciais, e onde os dispositivos estão frequentemente expostos a processos de lavagem. 

Vamos analisar algumas das aplicações específicas desses níveis de proteção:

IP68: dispositivos com classificação IP68 são protegidos contra poeira e submersão em água, em profundidades especificadas. Esse nível de proteção é ideal para equipamentos instalados em ambientes industriais, onde podem ser temporariamente submersos, como em processos de lavagem onde há acúmulo de água.

IP69K: este é o mais alto nível de proteção contra água, adequado para ambientes que requerem lavagens frequentes com jatos de alta pressão e alta temperatura, como na indústria de alimentos e bebidas. O novo BNI IO-Link master com proteção IP69K é um exemplo perfeito. 

Desenvolvido com um invólucro plástico robusto, é projetado para resistir aos ciclos rigorosos de limpeza, mantendo a funcionalidade e a confiabilidade dos sistemas em ambientes desafiadores​.

Além da resistência física proporcionada pelo invólucro IP69K, esses dispositivos são integrados ao Smart Automation and Monitoring System (SAMS), que oferece diagnósticos contínuos e monitoramento de condições. 

Isso é vital para garantir que, mesmo sob intensa lavagem, os dados de processo, status e diagnósticos sejam coletados e monitorados em tempo real. Isso não só melhora a eficiência operacional, mas também possibilita a manutenção preditiva, prevenindo falhas antes que ocorram.


Somos líderes globais em automação industrial

A escolha do nível de proteção IP adequado é fundamental para garantir a longevidade e o desempenho de dispositivos em ambientes industriais rigorosos. 

A Balluff, líder global em automação industrial, oferece uma vasta gama de soluções com diferentes níveis de proteção IP, projetadas para enfrentar os desafios dos ambientes industriais mais exigentes. 

Quer saber como a Balluff pode ajudar a elevar o nível de proteção e eficiência em sua operação? Entre em contato!



Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar