Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Topologias Ethernet para redes industriais

A escolha da topologia Ethernet correta garante uma comunicação fiável e um ótimo desempenho da rede

Mark Sippel
21 Agosto 2025 | 14:34 Relógio

Tempo de leitura: minutos

Ao implementar uma rede Ethernet industrial, a escolha da topologia correta é fundamental para a comunicação confiável entre dispositivos, como módulos de fieldbus, mestres IO-Link e controladores industriais. A escolha da topologia pode ter um impacto significativo sobre o desempenho, a escalabilidade e a confiabilidade da rede. As topologias de Ethernet industrial mais comuns são apresentadas a seguir, com foco nos requisitos e nas características específicas dos ambientes industriais.

Topologia em estrela

A topologia em estrela é a topologia mais comum e é usada em muitas redes Ethernet industriais. Nessa configuração, todos os dispositivos são conectados a um hub ou switch central, o que permite a transmissão eficiente de dados. Essa configuração é particularmente vantajosa em ambientes em que a confiabilidade e a facilidade de gerenciamento são fundamentais.

Vantagens:

  • Simplifica a solução de problemas e a manutenção, pois uma única conexão não interrompe toda a rede.

  • Oferece suporte a altas taxas de transferência de dados, que são essenciais para aplicativos industriais quase em tempo real.

Desvantagens:

  • A falha do hub central pode colocar em risco toda a rede.

  • Exige mais cabeamento do que uma topologia de barramento, o que leva a custos de instalação mais altos.

Topologia em anel

A topologia em anel é a segunda configuração mais comumente usada. Nessa configuração, cada dispositivo é conectado a dois outros dispositivos e forma um circuito fechado para a transmissão de dados. Essa topologia é particularmente vantajosa em ambientes industriais em que a redundância é importante, pois os dados podem ser transmitidos em ambas as direções.

Vantagens:

  • Oferece suporte à transmissão de dados em alta velocidade devido ao fluxo de dados unidirecional.

  • Permite a detecção e o isolamento de falhas com mais facilidade, o que é fundamental para manter a eficiência operacional.

Desvantagens:

  • A falha de um dispositivo pode interromper toda a rede, a menos que você empregue medidas de redundância para ambas as conexões finais.

  • Adicionar ou remover dispositivos pode ser complexo e requer um planejamento cuidadoso.

Topologia de linha (barramento)

A topologia de linha ou de barramento é menos usada, mas pode ser considerada se o custo for um problema e se for possível usar apenas cabeamento curto e de fácil acesso. Nessa configuração, todos os dispositivos são conectados a um único cabo central, o barramento, para que os dados possam viajar ao longo do barramento até o seu destino. Ao mesmo tempo, a topologia de barramento é simples, mas menos popular em ambientes industriais devido a preocupações com a confiabilidade.

Vantagens:

  • Fácil de configurar e expandir, portanto, adequada para aplicações pequenas.

  • Requer menos cabeamento do que outras topologias.

Desvantagens:

  • O comprimento limitado do cabo e a capacidade do dispositivo podem prejudicar a escalabilidade.

  • A falha do cabo central interrompe toda a rede, o que é um risco crítico em aplicações industriais.

Topologia de máquina

As topologias de malha também são menos comuns em redes industriais devido à sua complexidade e custo. Nessa topologia, cada dispositivo é conectado a vários outros, criando uma estrutura de rede robusta e resiliente. Ela pode ser particularmente valiosa em ambientes industriais devido à sua redundância e tolerância a falhas, pois garante a operação contínua mesmo em caso de falhas.

Vantagens:

  • Alta confiabilidade; se uma conexão falhar, os dados serão redirecionados por caminhos alternativos.

  • Excelente para aplicativos críticos em que o tempo de inatividade é inaceitável.

Desvantagens:

  • O projeto e a implementação são complexos e exigem planejamento e configuração cuidadosos.

  • Os custos de cabeamento e manutenção são altos devido às conexões extensas.

Topologia híbrida

A topologia híbrida combina elementos de diferentes topologias para criar uma rede flexível e eficiente que é personalizada para requisitos industriais específicos e tamanhos de rede. Por exemplo, uma topologia de barramento em estrela combina várias configurações de estrela em um único barramento, otimizando o desempenho e a confiabilidade. Como alternativa, várias redes menores podem ser conectadas para formar uma rede maior. Geralmente, são usados vários switches ou roteadores, e as redes locais virtuais (VLANs) são frequentemente integradas.

Vantagens:

  • As topologias híbridas são flexíveis e dimensionáveis. Elas integram diferentes topologias para atender a requisitos operacionais específicos.

  • Otimização do desempenho da rede por meio da combinação inteligente das vantagens de diferentes tecnologias.

Desvantagens:

  • O projeto e a implementação de tais topologias são muito complexos. Isso pode aumentar os custos de manutenção.

  • O uso de diferentes componentes pode aumentar os custos.

A escolha da topologia Ethernet correta para redes industriais é fundamental para garantir uma comunicação confiável e eficiente entre os dispositivos. Cada topologia traz benefícios e desafios específicos. Portanto, fatores como tamanho da rede, requisitos operacionais, integração de novas tecnologias e escalabilidade futura devem ser cuidadosamente considerados. Um bom entendimento dos diferentes métodos de conexão permite que os administradores de rede tomem decisões que otimizem o desempenho, a confiabilidade e a resiliência. Independentemente da escolha de uma topologia em estrela simples ou de uma configuração de malha complexa, a topologia correta garantirá comunicação e conectividade suaves, contribuindo para uma maior produtividade e uma operação bem-sucedida em aplicações industriais.

Palavras-chave

  • Tecnologia de redes industriais

Gostou deste post?

1

Compartilhar esta publicação

Autor

Mark Sippel

Mark Sippel

Mark Sippel é chefe da equipe TAS (Technical Applications and Solutions) para os Estados Unidos. A equipe TAS auxilia os clientes no desenvolvimento de soluções de aplicação e na seleção dos produtos da Balluff mais adequados para cada solução específica.


0 Contribuições

Comentário

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar