Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Otimização da estratégia de manutenção com o CMTK da Balluff

Fabricante global de embalagens utiliza a tecnologia Balluff para monitoramento preditivo de motores

Otimização da estratégia de manutenção com o Condition Monitoring Toolkit (CMTK) da Balluff

Setor:Produção de materiais de embalagemCliente:Fabricante líder global de materiais de embalagem com sede na Irlanda

O cliente estava procurando uma nova estratégia de manutenção preventiva com base em sua abordagem de digitalização. O objetivo era monitorar motores críticos quanto à vibração e à temperatura para garantir um tempo de atividade eficiente da máquina e obter percepções acionáveis com base em dados em tempo real.


A situação

Nosso cliente, um dos principais fornecedores globais de embalagens à base de papel, incluindo embalagens de papelão ondulado, caixas de papelão e produtos bag-in-box, estava explorando estratégias de manutenção inovadoras para melhorar a eficiência operacional. Eles identificaram dois motores críticos que exigiam monitoramento contínuo de vibração e temperatura. O principal objetivo era reunir dados precisos para permitir a tomada de decisões proativas e, assim, otimizar o desempenho da máquina.

O desafio

O desafio era implementar um sistema de monitoramento abrangente que pudesse fornecer continuamente dados em tempo real sobre a vibração e a temperatura de motores críticos. Os clientes precisavam de uma solução confiável que pudesse ser facilmente integrada à sua infraestrutura existente, garantindo o mínimo de interrupção e o máximo de eficiência. Também havia a necessidade de adicionar sensores de fluxo ao sistema de monitoramento no futuro.

Principais pontos de dados de monitoramento de condições

Esta figura mostra os indicadores e tipos de dados mais comuns que podem ser capturados com uma abordagem adequada de monitoramento de condições. Idealmente, os possíveis pontos fracos e falhas podem ser detectados muito antes de ocorrerem, por exemplo, pelo monitoramento de vibrações ou temperaturas.

A solução

A Balluff propôs uma solução completa, incluindo a instalação e a configuração do Condition Monitoring Toolkit (CMTK). A solução com o CMTK proporcionou um benefício significativo à configuração do sensor de Monitoramento de Condições (BCM) da Balluff já existente no cliente e permitiu uma integração e configuração perfeitas.

Como ele funciona?

  1. Monitoramento de motores críticos:O CMTK monitora continuamente a vibração e a temperatura dos dois motores críticos, garantindo o monitoramento 24 horas por dia.

  2. Alertas em tempo real:O sistema gera alertas em tempo real quando há um desvio na vibração ou na temperatura, permitindo uma ação corretiva imediata.

  3. Coleta e análise de dados:O CMTK rastreia e registra o comportamento do motor e gera dados acionáveis com base nas condições do mundo real.

O projeto também planeja adicionar quatro sensores de fluxo ao sistema CMTK para aprimorar ainda mais os recursos de monitoramento.

Produtos e recursos

O CMTK é uma solução abrangente de monitoramento projetada para uma integração perfeita com os sistemas existentes. Ele inclui um pacote de software robusto, uma unidade básica versátil e a capacidade de conectar até quatro sensores IO-Link, proporcionando flexibilidade e funcionalidade máxima (por exemplo, configuração fácil, plug-and-play, sensores com funções mais integradas, etc.)

Essa solução padronizada de retrofit é ideal para o monitoramento de máquinas e processos e oferece alta flexibilidade ao conectar diferentes sensores IO-Link. A funcionalidade plug-and-play do sistema permite o comissionamento rápido e fácil, bem como a visualização intuitiva dos dados coletados.


Principais recursos do CMTK:

  • Alta flexibilidade:Conecte até quatro sensores IO-Link diferentes, permitindo uma configuração de monitoramento personalizada para necessidades específicas.

  • Comissionamento plug-and-play:O sistema foi projetado para facilitar a instalação, permitindo que os usuários configurem rapidamente os dados e comecem a visualizá-los sem procedimentos complexos.

  • Alertas:O CMTK pode ser configurado para emitir alertas quando os limites ajustáveis são excedidos, para avisar em tempo hábil sobre possíveis problemas.

  • Sistema autossuficiente:Funciona independentemente dos serviços em nuvem e do controle da máquina e tem funções integradas de armazenamento de dados.

  • Monitoramento remoto:A integração de rede permite que os usuários monitorem o desempenho e os dados do sistema de qualquer local, garantindo o monitoramento contínuo e o gerenciamento remoto.

Kit de ferramentas de monitoramento de condições - CMTK

Monitoramento de condições de máquinas e sistemas existentes com o CMTK
Saiba mais


Seus benefícios

  • Dados precisos para a tomada de decisões:
    Fornece informações confiáveis para a tomada de ações com base em dados reais.

  • Monitoramento avançado do motor:
    Monitora continuamente o comportamento do motor e captura dados importantes.

  • Alertas instantâneos:
    Gera alertas em tempo real para desvios de vibração ou temperatura.

  • Fácil integração:
    O assistente CMTK garante fácil instalação e configuração.

  • Escalabilidade futura:
    Possibilidade de expandir o sistema com sensores adicionais, se necessário.

A introdução de uma abordagem do setor 4.0 em nossa fábrica é uma etapa importante em nossa estratégia de inovação. O CMTK desempenha um papel central nisso, pois nos ajuda a melhorar nossos processos de manutenção e aumentar a eficiência.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Este projeto é um exemplo de como as soluções da Balluff estão permitindo a transição para o monitoramento avançado de máquinas baseado em condições e garantindo que nossos clientes estejam sempre um passo à frente com suas estratégias de manutenção e maximizando sua eficiência operacional.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar