Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Solução "plug-and-play" para monitorar o estado do sistema

Ferramentas de monitoramento de condições

Principais informações

Tipo de produto

Gateway de borda IO-Link

Proposta de valor

A integração sem riscos do monitoramento permanente de condições aumenta a disponibilidade de máquinas e sistemas.

Área de aplicação

Autossuficiente e conectado em rede: Operação de sistemas de manutenção independentes de controle de uma planta e fornecimento de dados como parte de estruturas de TI maiores, por exemplo, para gêmeos digitais.

Os desafios de operar máquinas e sistemas

Um grande desafio no setor é monitorar o desgaste dos componentes de máquinas, sistemas ou linhas de produção complexas. Diferentes tensões levam a diferentes graus de desgaste nas peças, o que afeta sua vida útil. Além disso, fatores como o tempo de operação e utilização, as condições ambientais e a frequência da manutenção e do serviço influenciam a carga sobre as peças individuais.

Monitoramento de condições

A base é o nosso kit de ferramentas de monitoramento de condições (CMTK), um hardware inovador combinado com um software inteligente para aquisição e avaliação automatizadas de dados. Qualquer sensor IO-Link pode ser conectado sem problemas, sem a necessidade de adaptar seus sistemas existentes.

O monitoramento de condições reconhece as menores alterações de forma rápida e confiável. Isso significa que você está sempre informado sobre a condição das suas máquinas, pode planejar reparos e realizar manutenção preventiva.

O Assistente do BCM

Com o BCM Assistant, você pode personalizar os sensores de monitoramento de condições para a sua aplicação com apenas alguns cliques. Use exemplos práticos para ver por si mesmo quais etapas são necessárias e como elas são fáceis de executar.
Para o Assistente do BCM

advantages_in_a_circle

Como você se beneficia com o CMTK

Software fácil de usar

advantages_in_a_circle

Hardware potente

advantages_in_a_circle

Extensões modulares

advantages_in_a_circle

Pagamento único sem taxas de licença ocultas

advantages_in_a_circle

Infraestrutura autossuficiente

O CMTK pode operar de forma totalmente independente das redes de TI e automação existentes em seus sistemas, reduzindo o tráfego de dados e minimizando a interrupção dos sistemas existentes.

Comissionamento plug-and-play

O CMTK está pronto para uso imediato, sem necessidade de configuração. Com parâmetros individuais, ele pode ser personalizado de forma ideal para suas necessidades, de modo a evitar longos períodos de inatividade.

Configuração de notificações personalizadas

Configure facilmente as notificações se os dados do sensor indicarem determinado comportamento da máquina e defina tarefas de monitoramento para diferentes tipos de máquinas.

Qualquer escalabilidade

Combine qualquer número de dispositivos CMTK em uma rede sem esforço adicional de configuração - para apenas uma interface digital, tornando o gerenciamento e o monitoramento dos seus sistemas mais eficientes.

Capacidade de expansão por meio de interfaces digitais

O CMTK disponibiliza seus dados via OPC/UA e MQTT para que você possa processá-los em redes locais ou sistemas em nuvem.

Alta compatibilidade com vários sensores

Combine o CMTK com qualquer número de sensores IO-Link e de monitoramento de condições para obter dados de monitoramento sobre a vibração, a temperatura ou a pressão de suas máquinas, por exemplo.

Aplicações e soluções

Você tem alguma dúvida, solicitação ou sugestão?

Você tem alguma dúvida ou gostaria de saber mais? Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco diretamente. Estamos ansiosos para ouvi-lo.
Ir para o centro de contato

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar