Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Produção confiável de água potável

O monitoramento de condições poupa dinheiro

A monitorização de condições poupa dinheiro

Setor industrial:Abastecimento público de água / indústria de semicondutoresCliente:Stadtwerke Elmshorn

Você conhece a marca de água mais famosa da Alemanha? - "Kraneberger".
Cada vez mais pessoas estão bebendo água da torneira, o que tem muitas vantagens: sem o tedioso carregamento de caixas, sem rotas de transporte prejudiciais ao meio ambiente, é saudável e está disponível o tempo todo. Mas como os municípios conseguem garantir essa disponibilidade?

Os serviços públicos municipais em Elmshorn, na região da grande Hamburgo, contam com as tecnologias da Balluff. Com o uso direcionado das soluções de monitoramento de condições da Balluff, as falhas podem ser corrigidas antes que ocorram.


A situação

Para abastecer uma área tão grande com água doce, são necessários enormes reservatórios de água. Esses reservatórios de água são, naturalmente, equipados com bombas para que o transporte seja possível em primeiro lugar. No entanto, o grande perigo para um abastecimento constante de água é que uma bomba pode falhar inesperadamente, por exemplo, devido a depósitos constantes. Como as bombas estão localizadas a uma profundidade de cerca de 15 metros, o reparo delas seria extremamente demorado e muito caro. A pergunta que surge é: É possível evitar uma falha? Eu preciso evitar a falha ou basta saber quando ela pode ocorrer?

Fizemos exatamente essas perguntas a nós mesmos e nos deparamos com algumas soluções e desafios interessantes.

O desafio

Se analisarmos o aplicativo em detalhes, os desafios são óbvios.

  • Acessibilidade da bomba:
    A bomba está localizada a uma profundidade de 15 metros sob a água e, portanto, não pode ser submetida a inspeções visuais ou acústicas regulares. Portanto, a manutenção diária contínua não é possível.

  • Condições ambientais:
    A acessibilidade em si é, obviamente, um grande problema, mas o uso de sensores também é um desafio, pois a bomba opera completa e permanentemente embaixo d'água. Independentemente da solução pretendida, qualquer hardware usado também deve ser capaz de funcionar permanentemente embaixo d'água.

  • Falhas inesperadas em momentos imprevisíveis:
    Provavelmente, o desafio mais imprevisível é quando ocorrem as falhas. Ninguém sabe de antemão quais erros podem ocorrer ou quando eles ocorrerão.

A solução

Em todos os grandes desafios, você deve sempre ter em mente qual é a essência da tarefa. Nesse caso, trata-se de conhecer a condição da bomba. Se conhecermos a condição de nossa bomba, saberemos se há necessidade de ação.

Com a ajuda de um sensor pequeno e quase imperceptível, o Sensor de Monitoramento de Condições (BCM) da Balluff, é possível registrar a condição do seu equipamento da maneira mais simples possível. Em nosso caso, um BCM foi montado diretamente na carcaça da bomba. Como cada bomba gera um perfil de vibração muito especial e individual, pudemos utilizar esse fato.

Quando novas, todas as peças mecânicas e elétricas funcionam perfeitamente, e o perfil de vibração da bomba é imperceptível nesse caso. No entanto, se houver acúmulo de depósitos na bomba ao longo do tempo, esse perfil muda - a condição da bomba muda.

Quanto mais o comportamento de vibração da bomba se desviar do perfil original, mais provável será a necessidade de uma ação. "Mas, mesmo assim, a bomba falhará durante o trabalho de manutenção" - é isso mesmo.

As vantagens da solução

  • Você decide quando e até que ponto a manutenção será realizada. Você não será mais surpreendido por trabalhos de manutenção inesperados. Planeje o trabalho de manutenção com bastante antecedência para que tanto o pessoal quanto os materiais estejam disponíveis e o abastecimento de água não fique paralisado.
  • Dê o primeiro passo rumo à manutenção preditiva e registre todos os dados relevantes da sua produção com o nosso sensor de monitoramento de condições.
  • Com o kit de ferramentas associado, também economizamos tempo e conexões valiosas durante o comissionamento, pois, de acordo com nossos clientes, o kit de ferramentas é "uma verdadeira solução plug and play".

Os produtos

O BCM reconhece todos os dados necessários: vibração em três eixos, temperatura de contato e aceleração. A peça central é o nosso kit de ferramentas de monitoramento de condições. Esse dispositivo de borda coleta todos os dados, visualiza-os e os envia para um sistema de nível superior.

BAV002N

Kit de ferramentas de monitoramento de condições

BCM0001

Sensores de monitoramento de condições

BAV002N

Kit de ferramentas de monitoramento de condições

Dispositivo de armazenamento de dados
8 GB EMMC
Processador
1.8 GHz / 400MHz
Memória de trabalho
2 GB RAM
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensões
101 x 126 x 50 mm
Mais detalhes do produto
BCM0001

Sensores de monitoramento de condições

Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-25…+70 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Mais detalhes do produto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar