Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistemas de alimentação flexíveis graças a sensores confiáveis

O especialista em tecnologia de alimentação IFSYS confia nas soluções de sensores da Balluff desde o primeiro dia

O especialista em tecnologia de alimentação IFSYS confia nas soluções de sensores da Balluff desde o primeiro dia

Setor industrial:Tecnologia de automação, tecnologia de alimentaçãoCliente:IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

A IFSYS desenvolve sistemas de alimentação de alta qualidade para os setores automotivo, elétrico e farmacêutico. Desde a fundação da empresa em 2006, a IFSYS tem contado com componentes confiáveis da Balluff, incluindo sensores forquilha com tecnologia IO-Link, chaves de proximidade e câmeras industriais. Essas soluções de sensores permitem uma integração simples, personalização flexível e apoiam o desenvolvimento contínuo de uma tecnologia de alimentação inovadora.

A situação

A IFSYS é especializada em tecnologia de alimentação e ajuda seus clientes a tornar seus processos de produção mais eficientes. A empresa tem um amplo portfólio de sistemas de alimentação - desde sistemas que lidam com parafusos grandes até aqueles para os menores pinos. A IFSYS também oferece sistemas de alimentação flexíveis, bem como sistemas com reconhecimento óptico de peças e inteligência artificial (IA). A inovação é um componente central da filosofia corporativa: a IFSYS está aprimorando continuamente seus processos e está sempre buscando soluções novas e ainda melhores.

A Balluff tem sido um parceiro confiável para nós desde o primeiro dia. Os sensores podem ser integrados rapidamente e nos oferecem a confiabilidade e a flexibilidade de que precisamos para melhorar continuamente nossos sistemas de alimentação e adaptá-los a novos requisitos.

Sebastian Demar, Diretor Administrativo da IFSYS

O desafio

Para atender às altas demandas de diferentes setores e manter sua própria força inovadora, a IFSYS precisa de componentes extremamente confiáveis e versáteis para seus sistemas de alimentação. O desafio é desenvolver sistemas que não sejam apenas eficientes e precisos, mas também flexíveis o suficiente para se adaptarem a diferentes aplicações. Além disso, a integração de novas tecnologias, como reconhecimento ótico e IA, exige uma estreita colaboração com parceiros que também se concentram em inovação e qualidade. Portanto, a IFSYS estava procurando soluções que permitissem uma instalação fácil e uma personalização rápida para aumentar ainda mais a eficiência dos processos de produção.

A solução

A IFSYS confia nos produtos da Balluff desde a fundação da empresa. A parceria de longa data entre as duas empresas é caracterizada pela confiança mútua e pelo foco compartilhado em soluções inovadoras. A Balluff fornece à IFSYS componentes confiáveis, como chaves de proximidade, sensores fotoelétricos e câmeras industriais, que são cruciais para a funcionalidade dos sistemas de alimentação.

A IFSYS demonstra particular preferência pelas barreiras de luz tipo garfo da Balluff. Esses sensores estão disponíveis em várias larguras, de 30 a 120 milímetros, e são muito fáceis de instalar e ajustar graças aos furos de montagem integrados e padronizados. A nova geração desses sensores forquilha (garfo) é equipada com uma interface IO-Link, que expande significativamente a gama de aplicações dos sensores. Essa tecnologia permite um controle e um monitoramento ainda mais precisos dos sistemas de alimentação e leva a uma melhoria adicional nos processos de produção.

O resultado

Ao utilizar os sensores da Balluff, como o BGL, a IFSYS pode aumentar ainda mais o desempenho de seus sistemas de alimentação e atender às altas demandas de seus clientes. Os sensores confiáveis garantem uma operação suave e flexível dos sistemas. Além disso, as interfaces padronizadas, como IO-Link, simplificam a integração de novos componentes e aceleram significativamente as trocas.

Isso permitiu que a IFSYS aumentasse a eficiência na produção e permanecesse fiel à sua filosofia de inovação. Graças à parceria comprovada e ao pronto atendimento da Balluff, a IFSYS alcança seus objetivos de inovação e continua a fornecer a seus clientes soluções de primeira classe e preparadas para o futuro.

As vantagens das barreiras de luz tipo garfo

  • Transmissor e receptor já ajustados em um único invólucro
  • Possibilidade de operação no modo SIO com saída de comutação e monitoramento de sinal via IO-Link
  • Substituição do dispositivo sem intervenção manual e conhecimento com armazenamento de dados no mestre
  • Mecanicamente totalmente compatível com versões anteriores
  • Alongamento de pulso integrado
  • Invólucro de zinco fundido sob pressão IP67 para uso em ambientes adversos

Produtos em uso

BGL0081

Barreiras de luz tipo garfo padrão de metal

BGL007Z

Barreiras de luz tipo garfo padrão feitas de metal

BGL007Y

Barreiras de luz tipo garfo padrão feitas de metal

BGL0080

Barreiras de luz tipo garfo padrão feitas de metal

BGL0081

Barreiras de luz tipo garfo padrão de metal

Dimensões
10 x 140 x 93 mm
Largura da forquilha
120 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 2.0 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro, revestido
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BGL007Z

Barreiras de luz tipo garfo padrão feitas de metal

Dimensões
10 x 70 x 88 mm
Largura da forquilha
50 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 1.2 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro, revestido
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BGL007Y

Barreiras de luz tipo garfo padrão feitas de metal

Dimensões
10 x 50 x 68 mm
Largura da forquilha
30 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 0.85 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro, revestido
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BGL0080

Barreiras de luz tipo garfo padrão feitas de metal

Dimensões
10 x 100 x 88 mm
Largura da forquilha
80 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 1.7 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro, revestido
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto

Saiba mais sobre nossa nova geração de sensores de forquilha

Para o novo produto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar