10.07.2026
A gama completa de barreiras de luz tipo garfo numa nova geração
Montar em vez de alinhar - a forma mais fácil de detectar opticamente
Com a nova geração de barreiras de luz tipo garfo, a Balluff apresenta um portfólio totalmente expandido que cobre de forma confiável todos os requisitos industriais. Desde variantes econômicas de entrada e modelos padrão de alto desempenho até variantes de laser de alta precisão e infravermelho robusto, a família de produtos oferece a solução certa para cada aplicação. O amplo portfólio inclui Além das larguras de garfo e dos diversos tipos de luz, o amplo portfólio também inclui variantes para uma grande variedade de aplicações especiais.
A óptica moderna, o design robusto e a compatibilidade mecânica total com a geração anterior garantem uma integração simples e uma automação preparada para o futuro, independentemente de se tratar de um simples monitoramento de presença ou de tarefas de precisão exigentes.

O que todas as variantes da nova geração de barreiras de luz tipo garfo têm em comum
Foco no essencial: a Entry Line
Com a nova geração de barreiras de luz tipo garfo, a Balluff agora também oferece uma versão básica otimizada como uma extensão do portfólio. Esse modelo de nível básico representa o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e facilidade de uso, incorporado a um design extremamente robusto.
Essas barreiras de luz tipo garfo são a solução ideal para usuários que precisam de uma solução de sensor que seja tão econômica quanto confiável. Elas usam luz vermelha, concentram-se na função básica relevante e são otimizadas em termos de custo ao mesmo tempo, mas não comprometem a robustez usual da Balluff: os sensores fotoelétricos detectam objetos independentemente da cor e da superfície, mesmo sob condições industriais exigentes, graças ao invólucro metálico robusto.

Os recursos especiais
- Solução econômica e com custo otimizado
- Sistema plug-and-play: pode ser usado imediatamente
- Impossibilidade de ajuste não intencional
- Alinhamento e monitoramento simples graças à luz vermelha visível do transmissor
- Detecção confiável de objetos, independentemente da cor e da superfície
- Três tamanhos de garfo para diferentes requisitos: 30, 50 e 80 mm

As versões padrão da nova geração: IO-Link e muito mais
Se as aplicações tiverem requisitos técnicos mais elevados, por exemplo, em termos de frequência de comutação, detecção mínima de objetos ou transmissão de sinal para o sistema de controle, as versões padrão são o próximo passo lógico. Elas combinam excelente desempenho óptico com a opção entre a operação padrão clássica (modo SIO) ou a moderna comunicação IO-Link.
Otimize seus processos com a moderna comunicação IO-Link: frequência de comutação mais alta de 5 kHz, repetibilidade e detecção de peças pequenas até 50% melhoradas, imunidade à luz ambiente 100% melhorada e operação robusta graças à maior reserva de funções e garantia de máxima eficiência e confiabilidade. Equipado com um extensor de pulso integrado, a barreira de luz da bifurcação garante que mesmo os sinais curtos sejam detectados de forma confiável, para que nenhum dado seja perdido.
Os recursos especiais
- Desempenho óptico significativamente aprimorado (resistente à luz ambiente, precisão de repetição, detecção da menor peça)
- IO-Link para comunicação inteligente: configuração remota, monitoramento do status óptico, tensão e temperatura, monitoramento de contaminação e função de bloqueio do potenciômetro
- Tamanhos de garfo para vários requisitos, de 5 a 220 mm
- Possibilidade de operação no modo SIO com saída de comutação e monitoramento de sinal via IO-Link
- Substituição de dispositivo sem intervenção manual e conhecimento com armazenamento de dados no mestre
- Alongamento de pulso integrado
Versões a laser e infravermelho - para aplicações especiais e máxima precisão
As versões a laser e infravermelho são a solução certa para tarefas particularmente exigentes. As variantes a laser oferecem maior precisão de borda, reconhecem as menores estruturas por meio de fendas estreitas e pequenas aberturas e oferecem suporte ao posicionamento preciso graças ao seu ponto de luz fino.
Em ambientes sujos, a tecnologia de infravermelho realmente se destaca.
Os recursos especiais
- Variantes de infravermelho com larguras de garfo de 5 a 220 mm
- Variantes a laser com larguras de garfo de 30 a 120 mm
- IO-Link para comunicação inteligente

Uma lógica clara - um portfólio a partir de um único molde
A estrutura do portfólio segue um sistema simples e fácil de entender.
Assim, a Balluff apresenta umagama de produtos logicamente estruturada e completaque lhe permite atender a cada aplicação com a tecnologia ideal.
Nossos produtos
Barreiras de luz tipo garfo BGL Entry Line
- Dimensões
- 10 x 70 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 50 mm
- Interface
- (Push-Pull): NO(PNP)/NC(NPN)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensões
- 10 x 100 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 80 mm
- Interface
- (Push-Pull): NO(PNP)/NC(NPN)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1.2 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensões
- 10 x 50 x 68 mm
- Largura da forquilha
- 30 mm
- Interface
- (Push-Pull): NO(PNP)/NC(NPN)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.85 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Barreiras de luz tipo garfo BGL na versão de luz vermelha
- Dimensões
- 10 x 30 x 54 mm
- Largura da forquilha
- 10 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.85 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 40 x 58 mm
- Largura da forquilha
- 20 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.85 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 200 x 153 mm
- Largura da forquilha
- 180 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1.7 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 240 x 153 mm
- Largura da forquilha
- 220 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1.7 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 140 x 93 mm
- Largura da forquilha
- 120 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2.0 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 70 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 50 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1.2 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 50 x 68 mm
- Largura da forquilha
- 30 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.85 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 25 x 54 mm
- Largura da forquilha
- 5 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.85 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 100 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 80 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1.7 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barreiras de luz tipo garfo BGL na versão a laser
- Dimensões
- 10 x 50 x 68 mm
- Largura da forquilha
- 30 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.3 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 100 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 80 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.3 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 140 x 93 mm
- Largura da forquilha
- 120 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.3 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 70 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 50 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 0.3 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barreiras de luz tipo garfo BGL na versão infravermelha
- Dimensões
- 10 x 200 x 153 mm
- Largura da forquilha
- 180 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 100 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 80 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2.5 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 240 x 153 mm
- Largura da forquilha
- 220 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2.5 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 140 x 93 mm
- Largura da forquilha
- 120 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2.5 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 30 x 54 mm
- Largura da forquilha
- 10 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 25 x 54 mm
- Largura da forquilha
- 5 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1.7 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 40 x 58 mm
- Largura da forquilha
- 20 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1.5 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 70 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 50 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2.5 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensões
- 10 x 50 x 68 mm
- Largura da forquilha
- 30 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2.5 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro, revestido
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Vantagens das barreiras de luz tipo garfo
-
Flexibilidade:Uso versátil para diferentes requisitos de aplicação graças a uma ampla seleção de tamanhos e tipos de luz
-
Alta precisão:Detecção até dos menores e mais transparentes objetos com máxima precisão e repetibilidade.
-
Opções versáteis de aplicação:Ideal para detectar bordas, orifícios e fendas, bem como em processos de embalagem, impressão e montagem.
-
Confiabilidade:Desempenho estável mesmo em condições ambientais difíceis, robusto contra vibrações e estresse mecânico.
-
Livre de manutenção:A ausência de peças móveis significa menos desgaste e baixa manutenção para uma vida útil mais longa.
-
Alta imunidade a interferências:Não suscetível à luz ambiente e à interferência eletromagnética
Aplicações e casos de uso
Monitoramento de presença
Detecção e contagem de objetos
Controle de passagem em esteiras transportadoras
Controle de congestionamento em unidades de alimentação
Controle de fluxo no sistema de enchimento
Posicionamento (somente posição final)
Verificação do tamanho
Desbalanceamento de peças torneadas Controle de ejeção
Detecção de filmes finos e fios
Medição de velocidade
Que tipo de luz devo usar e quando?
-
Luz vermelha
É realmente versátil e é fácil de colocar em operação graças à sua boa visibilidade.
-
Luz infravermelha
É invisível ao olho humano, o que aumenta a segurança e minimiza a interferência da luz ambiente. Seu uso é recomendado em ambientes com muita sujeira.
-
Laser
Garante os melhores resultados para o posicionamento preciso e a detecção de movimentos rápidos
-
Comprimento de onda especial
Para água e outros líquidos, vidro ou substrato
Tópicos relacionados
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors