Versão 1.0
·
Última edição em 2024-01-31

Tratamento de IODD na ferramenta S7-PCT

1. Informações gerais

A ferramenta PCT é utilizada para colocar em funcionamento aparelhos IO-Link com a ajuda do IODD através de uma placa ET 200SP CM 4xIO-Link, por exemplo:

2. Importar IODD

Um IODD de outro fabricante pode ser adicionado através do separador "Opções" > "Importar IODD":

Seleccione o IODD através de "Procurar" e inicie a instalação através de "Importar":

Após a instalação bem sucedida, o IODD fica disponível no catálogo:

3. Eliminar IODD

Para poder eliminar um IODD, as pastas ocultas devem ser apresentadas como visíveis nas opções de pasta:

Os IODDs devem ser eliminados nas seguintes pastas:

e aqui:

3.1. Eliminar o IODD no ficheiro do catálogo

Se o IODD não for eliminado do ficheiro do catálogo e tiver de ser importado novamente, aparece o seguinte erro:

Isso se deve ao fato de que o nome do IODD ainda existe como uma linha no file do catálogo e deve ser removido aqui:

Este é o aspeto que deve ter no final (sem o IODD BNI0086):

Agora o mesmo IODD (BNI0086) pode ser importado novamente sem erros.

4. Repor o estado de entrega

O estado de entrega (apenas IODDs pré-instalados da Siemens) pode ser facilmente restaurado através do botão seguinte:

Atenção:

Todos os IODDs instalados no catálogo são eliminados!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar