Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Control e identif conf pratel de tintas

Controlar e identificar, de maneira prateleiras de tintas

Equipe as vias de pintura com o confiável RFID da Balluff e torne as etapas de trabalho rastreáveis. Todas as informações são automaticamente lidas e armazenadas. E as prateleiras automaticamente guiadas ao longo da fabricação. Para tanto, você contará com mídias de dados resistentes a altas temperaturas de até + 220 °C e na classe de proteção IP68/69K. Se você combinar estas mídias com antenas de abrangência de leitura / registro de 300 até 400 mm, elas oferecerão uma solução perfeita para o Paintshop.

As características específicas

  • Mídias de suporte de dados resistentes a temperaturas de até + 220 °C
  • Grandes alcances de 300 até 400 mm
  • Aplicação internacional: Antenas com frequência HF mundialmente padronizada de 13,56 MHz
  • Soluções para ex-zona, zona 2 disponível

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar