Sistema RFID HF BIS M
O pacote de força para velocidade e grandes volumes de dados
O sistema RFID BIS M (13,56 MHz) é compatível com normas ISO de vigência internacional e se caracteriza pela elevada velocidade de transmissão de grandes volumes de dados.
Através das múltiplas possibilidades de combinação entre mídias de dados e cabeças de leitura/escrita, o sistema pode ser utilizados nas mais diversas aplicações. Ele é adequado, por exemplo, para o rastreamento de peça em pequeno alcance ou para aplicações no controle da produção (paletização, gravação na peça, ...).
As vantagens mais importantes
- cabeamento padrão de 4 polos e disponibilidade de componentes IO-Link
- em combinação com mídias de dados passivas, alcances médios de até, no máximo, 400 mm
- integração perfeita em aplicações através das normas globais RFID ISO 15693 e ISO 14443A
- estão disponíveis todos os sistemas bus convencionais no mundo
- start-up simples e rápido
- componentes High-Speed da Balluff (até oito vezes mais rápidos do que ISO 15693)
- possibilidade de desenvolvimentos específicos para o cliente
- múltiplos acessórios para uma integração simples em todos os locais de aplicação
RFID HF (13,56 MHz)
- Tags RFID passivos: os dados e a energia necessária são acoplados indutivamente pelo cabeçote de leitura/gravação
- Todas as etiquetas têm um número de identificação exclusivo que só pode ser lido e não pode ser alterado
- Podem ser usadas em todo o mundo graças à conformidade com a norma ISO 15693
- Tags EEPROM com até 992 bytes de memória
- Tags FRAM com até 128 kByte para ciclos de gravação quase ilimitados
- Montagem por colagem ou parafuso
- Altos graus de proteção até IP68/69K
- Várias propriedades, como montagem em metal, alta temperatura, etc.
- para aplicações de tempo crítico: Etiquetas de alta velocidade da Balluff até oito vezes mais rápidas do que a ISO 15693
- Tags de canto especiais para sistemas de transferência que podem ser lidos/gravados de dois lados
- Tags HF disponíveis em pequenas dimensões
- Os parafusos de dados são fáceis de fixar no objeto e podem ser rapidamente removidos novamente
Leitor RFID HF (13,56 MHz)
- Exibição direta do status no dispositivo: comissionamento fácil, tempos de parada minimizados
- Até quatro leitores podem ser conectados às unidades de avaliação BIS V
- Conexão via conector de plugue M12, comprimento do cabo de até 50 m
- Cabeças de leitura/gravação para montagem embutida em metal
- Projetos M12 com antena integrada
- Leitores especiais, por exemplo, para sistemas de transferência para fácil montagem sem suportes de montagem adicionais
- Antenas de estrutura HF para longos alcances de até 400 mm
- Possibilidade de projetos personalizados
- Componentes de identificação de ferramentas disponíveis no mesmo design dos leitores BIS C
- Interfaces disponíveis para leitores com unidade de avaliação integrada: IO-Link, serial -RS2322, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- agora também com conexão de barramento: O leitor RFID tudo-em-um BIS M-4008 pode ser conectado diretamente ao Profinet
- Carcaça robusta em IP67: uso confiável em ambientes adversos
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit