Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle da altura de empilhamento no palete

Controle da altura de empilhamento no palete

Os sensores de distância optoeletrônicos BOD verificam a altura dos paletes de modo comprovadamente seguro. Também através de uma distância maior. O sensor é versátil e flexível através das faixas de medição ajustáveis e pode ser utilizado para diferentes alturas de paletes.

As características específicas

  • confiável independentemente das propriedades de material ou superfície
  • parametrização abrangente e funções de diagnóstico via IO-Link
  • operação simples e intuitiva através de teclas ou display
  • proteção máxima das pessoas com laser classe 1
  • longa vida útil graças à carcaça robusta para classes de proteção mais elevadas

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar