Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle de fluxo de material sem erros

Sistemas RFID industriais BIS

Controle de fluxo de material sem erros

No armazém ou em áreas de armazém com alto rendimento, são feitas muitas alocações de materiais - com o objetivo de saber sempre exatamente quais os materiais que estão saindo do armazém e quais os materiais que estão entrando. O ideal é que a gravação seja automatizada. Nossa porta RFID estacionária é a solução ideal para isso: ela grava objetos até uma distância de seis metros totalmente automática em lotes, o que economiza tempo e minimiza as taxas de erro. Para máxima usabilidade, você também pode integrar diretamente a luz de sinalização Balluff SmartLight e sempre ficar de olho no que está acontecendo sem nenhum esforço adicional.

As características especiais

  • Registo automático, otimizado no tempo e correto dos movimentos de mercadorias
  • Maior precisão dos valores de estoque através da sincronização do estoque digital e real de bens
  • Minimização de erros, pois está excluído o erro de digitação errada ou o esquecimento
  • A SmartLight pode ser integrada para visualização do processo

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar