Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Leitor RFID UHF (860...930 MHz)

Sistema RFID UHF BIS U

Disponível em:

2 Série

Nossos leitores e antenas UHF são escalonáveis e permitem que as tarefas de identificação sejam projetadas e realizadas com flexibilidade, por exemplo, em linhas de transporte ou portões. Eles estão disponíveis em várias versões para diferentes faixas e aplicações. O alcance depende da combinação de leitor ou antena/etiqueta usada e da configuração da unidade de avaliação.

Nossos leitores UHF com unidade de avaliação integrada são os mediadores entre a portadora de dados e o PC ou o controlador. Sua vantagem: como a antena, os componentes eletrônicos e a interface estão localizados em um único compartimento, não há necessidade de uma unidade de avaliação adicional. Além disso, a integração simples economiza muito trabalho de instalação.

Os recursos especiais

  • Variantes para as faixas de frequência da UE (865...868 MHz), EUA (902...928 MHz), CN (920,5...924,5 MHz)
  • Uso confiável em ambientes adversos graças ao invólucro robusto até a classe de proteção IP69k
  • Exibições de status diretamente no leitor RFID para facilitar o comissionamento e minimizar os tempos de inatividade
  • Interface IO-Link para conexão com o mestre BNI para leitores UHF com unidade de avaliação integrada
  • Comissionamento e configuração rápidos e fáceis por meio da função de configuração automática ou, dependendo do modelo, por meio da interface IO-Link
  • Conexão via cabo coaxial (até 10 m) ou conector de plugue M12 com comprimento de cabo de até 50 m
  • Polarização circular para portadores de dados que podem ser detectados independentemente da posição
  • Possibilidade de alcances de leitura de até 6 m ou mais
  • Conexão de até quatro leitores às unidades de avaliação BIS V
  • Conexão de até quatro antenas às unidades de avaliação BIS U-602x

2 Série

Série
Formato construtivo Material do invólucro, primário Forma da antena Classe de proteção Fator de forma
Ações
cuboide, M30x1,5 Alumínio, Latão niquelado Patch IP67, IP65 M30x1,5
cuboide, M30x1,5 Aço inoxidável (1.4404), PC Planar, Patch IP68, IP54, IP69K M30x1,5
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar