Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle das vibrações em prensas e máquinas de perfuração

Com sensores de monitoramento de condições BCM

Controlo das vibrações em prensas e máquinas de perfuração

Durante a punção e a conformação, grandes forças geralmente atuam sobre a peça de trabalho para obter a geometria desejada. As máquinas e ferramentas usadas para isso são otimizadas para que os processos de fabricação tenham o mínimo possível de choques e vibrações. Os sensores de monitoramento de condições BCM auxiliam na detecção de desgaste e alterações (por exemplo, também em guias lineares e unidades hidráulicas), monitorando continuamente a vibração e a temperatura no ponto de ação e sinalizando os desvios por meio de alarmes definidos pelo usuário.

Os recursos especiais

  • Análise de vibração de até 6000 Hz (frequência de corte de +/- 3 dB)
  • Faixa de medição +/-16 g
  • Interface IO-Link
  • Monitoramento da temperatura do contato
  • Funções adicionais opcionais: Contador de horas de operação, contador de comutação, análise de frequência, registro de frequência e de dados brutos
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar