Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Dados de transporte em todos os níveis

Módulos de rede para Ethernet/IP*

Dados de transporte em todos os níveis

Uma produção cada vez mais rápida, mais flexível, mais eficiente e mais adaptável requer uma comunicação contínua do sensor para a Internet. Como resultado, o volume de dados dentro dos processos de fabricação está crescendo. Aqui, são necessários componentes que disponibilizem esta informação - e uma infraestrutura que a transporta a todos os níveis. É exatamente para isto que os nossos módulos de rede são mais adequados.

As características especiais

  • 4 A de corrente de saída em algumas portas para funcionamento simultâneo do motor da correia transportadora e das rolhas elétricas
  • Economia de tempo e custos através de uma instalação rápida e fácil integração
  • Servidor web integrado para configuração e exibição das informações do módulo
  • Fácil troca de módulo através de inovador plug de endereço
  • Exibição clara

*outras interfaces Ethernet a pedido

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar