Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas
Interface
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
4 A
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BNI00K6
Módulos de rede multiprotocolo
BNI XG5-508-1B5-Z067
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-105-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
12.053,85 BRL
Preço de tabela
|
9.520,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 4 A | 4 A |
| Indicação | sim | sim |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 16 A | 16 A |
| Corrente total UA, atuador | 16 A | 16 A |
| Dimensões | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Versão IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Material do invólucro | - | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Safety Hub Support | - | sim |
| Escopo de fornecimento | - |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
| Não incluso no escopo de fornecimento | - |
Placa de legenda Tampão cego |
Só é suportada a transferência de modelos CAD