Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detecção de chapas metálicas em ambientes agressivos

Sensores indutivos BES

Captura de chapas metálicas em ambientes agressivos

Nossos sensores indutivos totalmente metálicos são especialmente projetados para uso em condições ambientais extremas: a caixa e a frente do sensor são feitas de aço inoxidável e a superfície ativa robusta resiste a choques e cargas mecânicas. Assim, mesmo no ambiente hostil estamparia, os sensores detectam de forma confiável se uma peça bruta está sendo colocada na esteira transportadora – e graças à sua extrema resistência, eles também ajudam a reduzir os custos de manutenção e aumentar a disponibilidade da planta.

Características especiais

  • Extremamente resistente
  • Elevada distância de comutação
  • Sensores Fator 1 e sensores seletivos (ferrosos/não ferrosos)
  • Vários formatos e tamanhos

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar