- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores indutivos tipo standard
- Sensores indutivos de 2 fios
- Sensores indutivos para alta pressão
- Sensores indutivos para áreas higiênicas
- Sensores indutivos tipo Steelface
- Sensores indutivos imunes a campo magnético
- Sensores indutivos para área de solda
- Sensores indutivos para altas temperaturas
- Sensores indutivos para áreas explosivas
- Sensores indutivos tipo NAMUR
- Sensores indutivos tipo anel
- Sensor indutivo de distância - analógico
- Sensor indutivo de posicionamento
Sensores indutivos fator 1
Sensores indutivos

Disponível em:
66 Versões
Os sensores indutivos fator 1 BES da Balluff são utilizados em todos os casos em que é necessário detectar metais de diferentes tipos de maneira uniforme e com alta precisão. Os nossos "faz tudo" para metais detectam de maneira confiável metais ferrosos e não-ferrosos, aço, latão, alumínio etc. sem fator de redução na distância de comutação. Além disto, eles são imunes a campos magnéticos e, portanto, também podem ser utilizados em áreas com fortes campos eletromagnéticos – por exemplo, em equipamentos de solda. Também disponibilizamos variantes com revestimento em PTFE resistente a respingos de solda.
Características específicas
- altas distâncias de comutação sem fator de redução em todos os metais
- imunes a campos magnéticos
- é possível a instalação em diferentes metais
- alta precisão e utilização flexível
- vários formatos construtivos e tamanhos
66 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Características suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y2BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 |
1082.51 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 3 mm | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | Latão, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | Fator 1, Invólucro resistente contra respingos de solda, faixa mais ampla de temperatura, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES060CBES M18MI-PSC12E-S04G-W30 |
1202.63 BRL | Ø 18 x 76 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 12 mm | 2000 Hz | Latão, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | Fator 1, Invólucro resistente contra respingos de solda, faixa mais ampla de temperatura, metal dust blanking | |
![]() BES05ZZBES M08MH-PSC30E-S49G |
644.01 BRL | Ø 8 x 60 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 3 mm | 900 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | Fator 1, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES05ZYBES M08MI-PSC15A-S49G |
644.01 BRL | Ø 8 x 60 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1.5 mm | 900 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | Fator 1, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES05WNBES M18MG-PSC80E-S04G |
713.48 BRL | Ø 18 x 66 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 8 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | Fator 1, faixa mais ampla de temperatura, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G |
713.48 BRL | Ø 18 x 66 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 5 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | Fator 1, faixa mais ampla de temperatura, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES05U4BES M12MI-PSC20A-S04G |
552.83 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | Fator 1, faixa mais ampla de temperatura, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES05WCBES M12MI-PSC40E-S04G |
552.83 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | Fator 1, faixa mais ampla de temperatura, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES05Y1BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 |
1202.63 BRL | Ø 18 x 66 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 5 mm | 1000 Hz | Latão, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | Fator 1, Invólucro resistente contra respingos de solda, faixa mais ampla de temperatura, Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) | |
![]() BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
1419.71 BRL | Ø 8 x 49 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1.5 mm | 2000 Hz | Aço inoxidável (1.4301), revestido, PTFE | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | Fator 1, Resistente a solda |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.