Detecção de objetos na embalagem secundária
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
Em processos de embalagem secundária, como encaixotamento, embalagem em bandejas e embalagem em caixas de papelão, o reconhecimento confiável de objetos é essencial para garantir um fluxo contínuo de materiais e evitar a falta ou o posicionamento incorreto de produtos. Entre as tarefas típicas estão a detecção de caixas antes do fechamento, a verificação da presença de produtos durante o agrupamento e a confirmação de camadas completas antes do empacotamento em caixas.
Uma abordagem escalável com sensores permite que as máquinas de embalagem realizem tarefas padrão com eficiência e, ao mesmo tempo, atendam a aplicações mais complexas. Sensores optoeletrônicos básicos oferecem uma solução econômica para a detecção de presença de caixas, enquanto sensores ópticos e ultrassônicos avançados suportam aplicações de alta velocidade e mais complexas. Isso melhora a estabilidade da linha, reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficácia geral do equipamento (OEE) em linhas de embalagem secundária.
Principais vantagens
-
Detecção eficiente para aplicações padrão
Os sensores ópticos básicos detectam com confiabilidade a presença de caixas antes do fechamento ou selagem, garantindo assim que caixas vazias ou alimentadas incorretamente sejam identificadas logo no início do processo. -
Alto desempenho para máquinas de embalagem em caixas de papelão
Sensores ópticos de última geração permitem a detecção rápida e precisa de produtos, grupos de produtos ou camadas em aplicações de embalagem em caixas de papelão – mesmo com alta produtividade e superfícies complexas. -
Detecção confiável onde os métodos ópticos não são adequados
Os sensores ultrassônicos permitem uma detecção consistente de presença, independentemente da cor, transparência ou textura da superfície, sendo, portanto, ideais para embalagens mistas, reflexivas ou irregulares. -
Maior estabilidade da linha e redução de paradas
A detecção confiável de objetos evita caixas vazias, caixas incompletas e paradas de máquina, garantindo assim um processo de embalagem secundária contínuo e previsível. -
Conceito de sensor flexível e escalável
A combinação de tecnologias ópticas básicas, avançadas e ultrassônicas permite que as máquinas de embalagem sejam adaptadas — sem a necessidade de reprojeto — desde a simples detecção de caixas até o empacotamento de caixas de alto desempenho.
Sensores fotoelétricos
- Série
- R072K
- Dimensões
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, energético
- Característica do raio
- divergente
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 40 mm a 800 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Alcance
- 0 m...800 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PA 6
PA 6 - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barreiras de luz em forma de garfo e barreiras de luz angulares
- Dimensões
- 10 x 70 x 88 mm
- Largura da forquilha
- 50 mm
- Interface
- (Push-Pull): NO(PNP)/NC(NPN)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de forquilha
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 1 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6 - Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Sensores fotoelétricos
- Série
- R072K
- Dimensões
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- divergente
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 9 mm a 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Alcance
- 0...350 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PA 6
PA 6 - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barreiras de luz unidirecionais
- Série
- R072K
- Dimensões
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 70 mm a 2 m
- Alcance
- 0...20 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PA 6
PA 6 - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica
- Formato construtivo
- Ø 18 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Saída de comutação
- PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Material do invólucro
-
Latão, niquelado
PBT - Superfície ativa, material
- Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
- Alcance
- 30...350 mm
- Frequência de comutação
- 25 Hz
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Precisão de repetibilidade
- ± 0.15 % FS
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES