Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detecção de objetos transparentes

EMBALAGEM PRIMÁRIA

A detecção confiável de materiais de embalagem transparentes em altas velocidades é uma das tarefas mais desafiadoras em instalações modernas de embalagem. Garrafas de vidro, recipientes de PET e filmes finos são difíceis de serem detectados de forma consistente com sensores ópticos convencionais, especialmente à medida que as velocidades de transporte aumentam.

A combinação de sensores ultrassônicos e de radar torna a detecção de objetos transparentes estável, precisa e adequada para máquinas de embalagem de alto desempenho. Os sensores ultrassônicos garantem uma detecção confiável da presença de recipientes de PET e filmes, independentemente da transparência ou da cor. Os sensores de radar, que utilizam ondas eletromagnéticas, detectam garrafas de vidro de forma confiável mesmo em velocidades muito altas, sem serem afetados por reflexos, características da superfície ou condições de iluminação. Essa combinação permite uma detecção consistente de objetos, uma operação estável da máquina e processos posteriores confiáveis, melhorando assim a eficácia geral do equipamento (OEE).

As principais vantagens

  • Detecção de garrafas em alta velocidade com tecnologia de radar
    Os sensores de radar detectam garrafas de vidro de forma confiável em altas velocidades de transporte e fornecem sinais estáveis, mesmo diante de superfícies reflexivas, variações de cor e movimentos rápidos dos objetos.

  • Detecção confiável de PET e filmes por meio de sensores ultrassônicos
    Os sensores ultrassônicos permitem uma detecção consistente da presença de recipientes de PET transparentes e filmes, independentemente de suas propriedades ópticas.

  • Imunes a reflexos e às condições ambientais
    As tecnologias de radar e ultrassom são imunes a reflexos, variações de luz, poeira ou umidade, o que reduz sinais falsos e falhas de detecção.

  • Maior estabilidade da linha e rendimento
    A detecção confiável em alta velocidade evita lacunas, colisões e paradas não planejadas, contribuindo diretamente para uma maior produtividade e uma melhor eficácia geral do equipamento (OEE).

  • Utilização flexível em todas as fases de embalagem
    As tecnologias combinadas permitem a detecção de garrafas, o monitoramento de filmes e a verificação de presença em aplicações de envase, etiquetagem e fim de linha.

BOS02E2

Fotocélulas de reflexão

BUS0069

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

BUS004F

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

BUS007F

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

BOS02E2

Fotocélulas de reflexão

Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retrorreflexivo, Transparent detection
Peculiaridade ótica
Identificação de transparência
Autocollimation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
40 x 40 mm a 1 m
Alcance
0...2 m
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BUS0069

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

Formato construtivo
Ø 12 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão niquelado, niquelado
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
20...250 mm
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Mais detalhes do produto
BUS004F

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

Formato construtivo
cuboide
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
ABS, niquelado
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
50...350 mm
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
cULus
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
20...30 VDC
Mais detalhes do produto
BUS007F

Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica

Formato construtivo
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.1
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) push-pull
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
30...350 mm
Frequência de comutação
25 Hz
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Mais detalhes do produto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar