Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar a posição do pistão em atmosferas explosivas

Detectar Detectar a posição do pistão em atmosferas explosivas

Os mais altos requisitos de segurança, como sistemas redundantes, são necessários em usinas de energia. O sensor de posição linear magnetorrestritivo compacto e redundante da Balluff possui até três trilhos de medição independentes e três circuitos eletrônicos independentes em uma haste. Esse sistema robusto e absoluto pode ser livremente configurado e facilmente colocado em serviço. Seus cilindros hidráulicos são destinados a zonas Ex? Para uso seguro nas zonas Ex 0 e 1, a Balluff oferece sensores de posição linear magnetorrestritivos à prova de chama.

Características

  • Compacto e com economia de espaço
  • Sem contato e sem desgaste
  • Monitoramento de todos os canais via LEDs
  • Versões para as zonas Ex 0, 1 e 2
  • Versões com classificação de pressão de até 600 bar
  • Gama de interfaces disponíveis
  • Muitas aprovações internacionais

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar