BTL1500
Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão
Código de digitação:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Disponível mediante consulta. Por favor contacte o nosso departamento de vendas. Por favor, utilize o formulário de contacto fornecido.
- Forma
- Série haste Ex
- Fixação
- Flange roscado M18x1,5
- Encoder de posição, quantidade máx.
- 1
- Conexão
- Cabo, 15.00 m, PUR
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Faixa de medição
- 130 mm
- Resolução
- ≤ 0.2 µA
- Divergência de linearidade máx.
- ±100 µm
- Precisão de repetibilidade
- ≤ ± 0.2 µA
- Tensão de serviço UB
- 20...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Categoria Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03