Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar fios sobressalentes no estator

Detectar fios sobressalentes no estator

Durante a fabricação do motor elétrico você pode garantir, com a cinta de luz BLA de alta resolução, que os finos fios das bobinas com núcleo de ar sejam posicionados com exatidão. Assim, você evita problemas nas próximas etapas de montagem e evita descartes.

Graças à sua ampla cinta de luz você monitora um área homogênea maior do que com um sensor ótico de barreira convencional ou com grades de luz normais.

As características específicas

  • Cinta de luz de 50 mm transparente e bem visível
  • excepcional resolução de 0,01 mm
  • Pouco refugo graças à rápida detecção de falhas
  • Verificar diferentes aspectos simultaneamente, pois diferentes modos de medição

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar