- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Cortinas de Luz
- Micromote - cabeças de sensor ótico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores Difusos
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de fibra ótica
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
Sensores Retroreflexivos
Sensores ópticos
Disponível em:
16 Série
Seja qual for a aplicação que você deseja realizar, a Balluff oferece uma ampla gama de sensores fotoelétricos retrorreflexivos. Eles permitem que você detecte objetos de forma confiável, independentemente de sua superfície, cor e material. Se você usar um filtro polarizador, nossos sensores retrorreflexivos permitirão até mesmo a detecção de objetos brilhantes.
O transmissor e o receptor estão alojados em um único invólucro, de modo que você pode montar facilmente esse sensor fotoelétrico e alinhá-lo graças às generosas tolerâncias de montagem.
Você escolhe o tipo certo de luz de acordo com suas necessidades. Dependendo do tipo, nossos sensores fotoelétricos retrorreflexivos funcionam com luz vermelha altamente visível, luz infravermelha invisível ou luz laser muito precisa, o que é ideal para detectar peças pequenas.
As características especiais
- Alinhamento simples graças às generosas tolerâncias de montagem
- Refletores grandes para longos alcances
- Detecção confiável - independentemente da superfície, cor e material
- com filtro polarizador também adequado para detectar objetos brilhantes
- Instalação de apenas um dispositivo elétrico e um refletor
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
16 Série
|
Série
|
Formato construtivo | Alcance, máx. | Interface | Tipo de luz | Tipo de conexão | Conexão 01, formato construtivo | Material da capa do cabo | Função de comutação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cuboide | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/Push-Pull, PNP | Lazer luz vermelha, LED luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | |||
| cuboide | 14000 mm | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Lazer luz vermelha, LED luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | |||
| cuboide | 25000 mm | PNP | Lazer luz vermelha, LED luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Contato normalmente aberto (NA) | |||
| cuboide | 18000 mm | PNP | LED luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Contato normalmente aberto (NA) | |||
| cuboide | 10000 mm | NPN, PNP | Lazer luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | ||
| cuboide | 10000 mm | Relé | LED luz vermelha | Terminais com parafuso | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | ||||
| cuboide | 13000 mm | IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Lazer luz vermelha, LED luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | ||
| cuboide | 1000 mm | PNP | Lazer luz vermelha, LED luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M8x1 | PUR | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | ||
| cuboide | 5000 mm | NPN, PNP | LED luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M8x1 | TPU | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | ||
| cuboide | 3000 mm | NPN, PNP | LED luz vermelha | Cabo, Cabo com conector | M8x1 | PVC | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | ||
| cuboide | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analógica, corrente | Lazer luz vermelha, LED luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | |||
| cuboide | 3000 mm | NPN, PNP | LED luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | Contato normalmente aberto (NA) | ||
| cuboide | 5000 mm | NPN, PNP | LED luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | ||
| Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | LED luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | ||
| Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Lazer luz vermelha, LED infravermelho, LED luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | ||
| Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | LED luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M8x1 | PUR | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.