Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar pos almof para puxar e tuchos

Detectar a posição das almofadas para puxar e dos tuchos

Você controla as almofadas para puxar e os tuchos com os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos, de maneira confiável. Integrado ao cilindro hidráulico, um sistema de medição monitora confiavelmente a posição da almofada. E, na estrutura da máquina, um outro sistema mede continuamente a posição do tucho. Forças transversais e tremores não são transmitidos aos sistemas de medição. Assim, você terá, sempre, um resultado preciso de medição. E dará suporte para a alta qualidade das peças na via de prensagem.

As características específicas

  • Medir longos trajetos de até 7620 mm com alta precisão e de maneira confiável
  • Máxima linearidade e resolução de até 1 µm
  • Sem períodos de inatividade graças à tecnologia livre de desgaste
  • Simples integração das instalações graças à diversidade de interfaces (Profinet, Ethernet / IP, SSI, analógico)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar