- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para largas distancias
- Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
- Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
- Sistema de medição linear magnetostritivo para medição de nível de enchimento em áreas higiênicas
- Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
- Sistemas de medição da posição magnetoestrictiva para sistemas hidráulicos móveis
- Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
Sensores magnetostritivos

Disponível em:
22 Versões
Os sistemas de medição linear magnetostritivos BTL da Balluff em formato construtivo de perfil são sistemas de medição absoluta e sem contato para o registro preciso de uma ou várias posições. Eles surpreendem em ambientes severos, como por exemplo, em prensas, máquinas de fundição por injeção ou robôs de portal, pois são constituídos por um invólucro de alumínio IP67 hermeticamente estanque. Os ímãs do encoder de posição atuam através da parede do perfil de alumínio sobre o elemento de medição.
Os sistemas de posicionamento são de montagem flexível. Os encoders de posição necessários podem ser opcionalmente obtidos como variante guiada ou livre. Na forma de encoders de posição livres, eles são fixados diretamente na parte móvel a ser medida da máquina e se movimentam junto com esta em uma distância definida e ao longo do perfil. O benefício: Não há requisitos elevados com relação à precisão da guia. Pois os sistemas de medição toleram um desvio lateral, bem como de altura, de até alguns milímetros.
Características específicas
- alta resolução de até 0,5 µm
- comprimentos de medição até 7620 mm
- mede várias posições e velocidades simultaneamente
- livre de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada, longa vida útil
- integração simples nos equipamentos graças às múltiplas interfaces – por exemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e sinais de saída analógicos programáveis, o que permite a inversão, configuração e documentação da faixa de medição
- três variantes de invólucro para uma instalação flexível e rápida conforme os requerimentos de espaço e aplicação
- encoders de posição livres e guiados
22 Resultados
Código do pedido | Comprimento de medição | Execução mecânica | Temperatura ambiente | Desvio de linearidade | Aplicação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL Basic Profile -PF- AnalogBTL Basic Profile -PF- Analog |
25...4000 mm | Perfil plano - 21 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL Basic Profile -PF- IO-LinkBTL Basic Profile -PF- IO-Link |
25...4000 mm | Perfil plano - 21 x 35 mm | -40...85 °C | ± 50 µm | Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL Basic Profile -PA- AnalogBTL Basic Profile -PA- Analog |
25...4000 mm | Perfil redondo, Ø30 mm | -40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL Basic Profile -PA- IO-LinkBTL Basic Profile -PA- IO-Link |
25...4000 mm | Perfil redondo, Ø30 mm | -40...85 °C | ± 50 µm | Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL C1 - Profile PA - AnalogBTL C1 - Profile PA - Analog |
25...4000 mm | Perfil redondo, Ø30 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL7 -P- Series - DigitalBTL7 -P- Series - Digital |
50...7620 mm | Perfil quadrado - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL7 -P- Series - EtherCATBTL7 -P- Series - EtherCAT |
50...7620 mm | Perfil quadrado - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL7 -P- Series - ProfinetBTL7 -P- Series - Profinet |
50...7620 mm | Perfil quadrado - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL7 -P- Series - Analog currentBTL7 -P- Series - Analog current |
50...7620 mm | Perfil quadrado - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa | |
![]() BTL7 -P- Series - Analog voltageBTL7 -P- Series - Analog voltage |
50...7620 mm | Perfil quadrado - 37 x 35 mm | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Carcaça de perfil para montagem externa |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.