Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar trincas nas peças moldadas

Detectar trincas nas peças moldadas

Nosso VisionSensor é ideal para detectar rachaduras aleatórias em peças moldadas logo após a fabricação. Ele detecta até mesmo as menores irregularidades ou verifica furos e recortes com total confiabilidade. Com essa verificação 100%, você evita de forma confiável perdas de qualidade ou custos adicionais decorrentes de retrabalho e reclamações. Além disso, a interface do usuário é intuitiva e fácil de configurar.

As características específicas

  • Operação simples e aplicação dos padrões da indústria (Halcon)
  • Software, biblioteca, manual e auxílio Online integrados ao dispositivo
  • Transmissão de dados de controle e imagem por meio de uma rede separada
  • Disponível como variante IO ou variante de barramento de campo

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar