Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Suportes para sensores de visão e Smartlights

Tecnologia de fixação

Disponível em:

25 Versões

Os sensores de visão Balluff e Smartlights estão disponíveis com suportes de alta qualidade e sistemas de retenção. Estes são projetados e testados especificamente para uso com nossos dispositivos de visão de máquina para que você possa posicioná-los de maneira ideal em sua aplicação.

Os suportes do sensor podem ser combinados com o sistema de montagem flexível da BMS. Eles se distinguem pela construção de precisão e uma longa vida útil.

Características

  • Desenvolvido e testado especificamente para os sensores de visão e Smartlights
  • Podem ser combinados com o sistema de montagem flexível BMS
  • Preciso e durável
  • Para posicionamento ideal em aplicações de visão de máquina

Disponibilidade

25 Versões

Código do pedido
Preço Utilização Dimensões Material
Ações
340.08 BRL
para sensores Vision BVS …-E 74 x 47 x 51 mm Aço inoxidável
341.88 BRL
para iluminações de máquinas Ø20 mm, para lasers de linha Ø20 mm 15 x 30 x 40 mm Alumínio anodizado, natural
268.01 BRL
para as luzes em linha BAE 61 x 40 x 43 mm Alumínio anodizado, natural
524.55 BRL
para caixa protetora BVS 172 x 34 x 65 mm Aço inoxidável (1,4301)
499.4 BRL
para sensores Vision BVS …-E, para SmartCamera BVS SC, para placa de conexão VESA 75/100, para sistema de retenção 3D, para dispositivo de fixação da placa de troca rápida 55 x 7.5 x 60 mm Alumínio anodizado, natural
2105.94 BRL
para sensores Vision BVS …-E, para SmartCamera BVS SC 60 x 84 x 60 mm Alumínio anodizado, natural
839.25 BRL
para iluminações de máquinas Ø20 mm 15 x 29 x 35 mm Alumínio anodizado, natural
695.55 BRL
para sensores Vision BVS 15.1 x 60 x 60 mm Alumínio anodizado, natural
614.03 BRL
para sensores Vision BVS …-E, para SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Alumínio anodizado, natural
341.88 BRL
para alojamento de hastes Ø30 mm, para sistemas de montagem BMS 60 x 50 x 60 mm Fundição sob pressão de alumínio
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar