Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Encoders para aplicações industriais com elevada precisão

Com codificador rotativo BDG

Encoders para aplicações industriais com elevada precisão

Os codificadores rotativos da Balluff são usados sempre que comprimentos, posições, velocidades ou movimentos rotativos e ângulos ou velocidades angulares precisam ser medidos. Eles convertem movimentos mecânicos em sinais elétricos digitais.

Dependendo da aplicação, a Balluff oferece diferentes princípios de medição. Se for necessária uma alta resolução, os encoders ópticos são usados com frequência. Os encoders magnéticos são usados para aplicações em condições ambientais adversas. Os encoders também estão disponíveis em uma versão resistente à corrosão em um invólucro de aço inoxidável e com classe de proteção IP69K.

Os recursos especiais

  • Livre de desgaste
  • Interface incremental ou absoluta
  • Alta resolução de até 16 bits/revolução
  • Versões simples e multivoltas disponíveis
  • Multivoltas de até 243 revoluções
  • Variantes disponíveis para eixos finais ocos, eixos ocos e eixos sólidos
  • Projeto robusto para condições ambientais adversas

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar