Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Codificador rotativo

Transdutores de confiança para tarefas de posicionamento dimensionalmente precisas

Os codificadores da Balluff são usados onde quer que seja necessário, registram mecanicamente valores para ângulos de rotação mecanicamente. Os movimentos registrados são convertidos em sinais elétricos e o ajudam a posicionar todas as peças críticas da máquina com alta precisão. O processamento robusto dos codificadores rotativos permite permite o uso mesmo em condições extremas como, por exemplo, em processamento e embalagem de alimentos, maquinário móvel e engenharia mecânica. Temos o encoder certo para suas aplicações, seja como encoder absoluto ou incremental.

Nosso amplo portfólio de encoders

Os requisitos dos codificadores variam consideravelmente, dependendo da aplicação. Portanto, é importante conhecer as três principais diferenças: Encoders incrementais vs. absolutos,codificadores de uma volta versus codificadores de várias voltas e princípios de medição óptica versus magnética. Eles o ajudam a selecionar a tecnologia certa para suas máquinas e sistemas - para obter o máximo de precisão, confiabilidade e eficiência.

Encoders incrementais

Monitoramento de velocidade e determinação de posição de máquinas e sistemas

Os encoders incrementais registram os dados da máquina em comparação com a última coleta de dados. Para essa finalidade, os valores de referência são definidos toda vez que as máquinas - e, portanto, também os sensores - são ligadas. Os encoders incrementais emitem um número precisamente definido de pulsos por rotação. O sinal serve como uma medida do ângulo ou da distância percorrida. Quanto mais sinais forem emitidos por rotação, maior será a resolução do encoder incremental e mais precisos serão a medição e o controle dos seus sistemas de produção. As interfaces dos encoders incrementais incluem ABZ, sin/cos, TTL (lógica de transistor-transistor) e HTL (lógica de alto limiar).

Encoders absolutos

Posicionamento de alta precisão e aquisição de dados confiável na indústria

Os encoders absolutos detectam posições e, ao contrário dos encoders incrementais, atribuem uma posição ou um valor angular exclusivo a cada sinal. Com nossos encoders absolutos, você sabe onde suas máquinas estão o tempo todo, mesmo em caso de falta de energia. Os encoders absolutos não exigem um valor de referência ou uma execução de referência toda vez que a máquina é ligada. Portanto, os dados de sua máquina não são perdidos para o codificador quando a máquina é desligada. As interfaces dos encoders absolutos incluem RS485, SSI e CAN aberto.

Encoders de volta única

Com codificadores de volta única os sinais de saída codificados são repetidos a cada nova rotação do eixo. Os encoders de volta única têm uma faixa de medição de 360 graus ou seja, exatamente uma volta. Se o eixo for girado mais de 360 graus, os parâmetros de saída das revoluções posteriores corresponderão ao sinal da primeira revolução. Sem processamento de dados adicional ou avaliação ou monitoramento correspondente do sinal de saída, não é possível fazer uma declaração sobre o número total de rotações completas que já ocorreram com base em pontos de dados individuais com um codificador de volta única.

Codificadores multivoltas

Os codificadores multivoltas por outro lado, permitem a medição de uma faixa de medição que corresponde a mais de 360 graus. Os sensores podem, portanto, gerar um sinal de saída exclusivo para cada posição do eixo, para mais de 8 trilhões de rotações. O sinal de saída dos codificadores é determinado pelo número de rotações e pela posição do eixo em uma rotação e é único dentro da variação de sinal de no máximo 8,8 trilhões de rotações. Isso permite que seja feita uma declaração válida e sempre confiável sobre as rotações do codificador que já foram concluídas.

Codificador óptico: a mais alta resolução e precisão graças ao nosso princípio de medição óptica

Os encoders rotativos ópticos são sensores que usam um princípio de medição óptica para medir com muita precisão. Preciso e com a mais alta resolução de imagem e gerar pulsos digitais. Um codificador óptico consiste em um disco de código transparente que é iluminado por um LED e converte os dados recebidos em sinais elétricos. O princípio de medição óptica permite a máxima precisão na aquisição de dados. Isso torna os codificadores ópticos ideais para uso em tecnologia de automação.

Leitores magnéticos: a solução robusta para ambientes de trabalho adversos

Os encoders magnéticos da Balluff são particularmente adequados para uso em condições ambientais adversas, como temperaturas extremas. Eles se comportam insensíveis a cargas de choque e vibração e são Os encoders magnéticos da Balluff são uma solução robusta e completa entre os encoders rotativos para aplicações na indústria pesada ou em máquinas-ferramenta. Não há limites para as áreas de aplicação, pois o design compacto permite que eles sejam usados até mesmo nas menores peças de máquinas.


Exemplos de aplicação

Exemplos de aplicações de vários setores industriais ilustram a ampla gama de usos dos encoders rotativos. Eles são usados para a detecção precisa do ângulo de rotação, da velocidade e da posição em motores, acionamentos, máquinas-ferramentas ou sistemas de transporte. Graças à sua alta resolução e robustez, eles garantem medições confiáveis e de baixo desgaste, mesmo em condições ambientais adversas. Portanto, eles atendem a uma ampla gama de requisitos de automação industrial com alta precisão, dinâmica e exatidão de repetição.

Metalurgia: encoders rotativos para aplicações industriais com alta precisão

Os encoders rotativos da Balluff são usados sempre que comprimentos, posições, velocidades de rotação ou movimentos rotativos e ângulos ou velocidades angulares precisam ser medidos. Eles convertem movimentos mecânicos em sinais elétricos digitais.
Dependendo da aplicação, a Balluff oferece diferentes princípios de medição. Se for necessária uma alta resolução, os encoders ópticos são usados com frequência. Os encoders magnéticos são usados para aplicações em condições ambientais adversas. Os encoders também estão disponíveis em uma versão resistente à corrosão em um invólucro de aço inoxidável e com classe de proteção IP69K.

Inovação em foco

Portfólio ampliado de codificadores

Interface IO-Link para integração simples e maior eficiência

Conhecimento especializado e consultoria - seu contato conosco

Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudá-lo e aconselhá-lo. Se não tiver certeza de qual sensor é mais adequado às suas necessidades, teremos prazer em ajudá-lo.
Entre em contato conosco!

Declaração de licença

Os seguintes componentes de código aberto são usados: eCos V3.0
Fonte:http://ecos.sourceware.org/
Licença:Licença do eCOS

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar