Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Garantia posição correta dos eletrodos

Garantia posição correta dos eletrodos

Melhore a qualidade dos seus processos por meio de posicionamentos confiáveis. Os nossos sensores indutivos BES convencem particularmente no ambiente severo da indústria siderúrgica. Resistentes à solda e insensíveis a campos magnéticos, eles garantem com esta tecnologia comprovada o posicionamento correto dos eletrodos em fornos de arco elétrico.

As particularidades

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • disponíveis em formatos construtivos de Ø 3 mm até 80×80 mm formato cuboide

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar