Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Guindaste de carregamento: medindo a posição dos cilindros hidráulicos

Guindaste de carregamento: medindo a posição dos cilindros hidráulicos

Em um guindaste de pórtico para contêiner, é necessário poder confiar no guindaste de carregamento. Os sensores de posição linear magnetorrestritivos da Balluff ajudam você a conseguir isso. Eles monitoram o alcance do guindaste medindo com precisão o ângulo do braço do guindaste. O sensor resistente à prova de explosão monitora continuamente a posição do cilindro hidráulico.

As características

  • Ampla faixa de temperatura -40 a 85 °C
  • Classe de proteção mais alta: IP69K

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar