Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificação de códigos de matriz de dados em componentes eletrônicos

Leitor de código BVS

Identificação de códigos de matriz de dados em componentes eletrônicos

Durante o processo de montagem, todos os componentes e montagens podem ser claramente identificados e assim rastreados com a ajuda de códigos 2D aplicados a eles. Com leitores de códigos baseados em câmera da Balluff, você pode ler até mesmo os menores códigos de matriz de dados, por exemplo, em células de bateria ou placas de circuito impresso - mesmo quando o componente está em movimento.

As características especiais

  • Operação simples e auto-explicativa
  • Leitura confiável de vários códigos ao mesmo tempo
  • Conexão simples ao PLC por meio de interface IO-Link, PROFINET e EtherNet/IP
  • Formato compacto
  • Diferentes lentes disponíveis
  • Disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar