Sensores de identificação estacionários
Identificação ótica

Disponível em:
3 Versões
Sensores de identificação estacionários da Balluff lêem códigos de barras, códigos 2D e códigos DMC com precisão e fiabilidade. São permanentemente instalados no sistema e, graças à sua simples operação, asseguram que os códigos são detectados de forma particularmente rápida e fiável durante a produção em curso.
A automatização normalizada e as interfaces informáticas asseguram que a informação lida seja transmitida ao PLC ou aos sistemas informáticos. Além disso, algumas variantes têm uma interface IO-Link e oferecem-lhe informação adicional de monitorização de condições, por exemplo, sobre vibrações ou qualidade de código. Em suma: um multi-talento único dentro da identificação óptica.
As características especiais
- leitura de código fiável com operação extremamente simples
- interfaces de dados alternativos e modernos: MQTT e REST API
- comunicação consistente graças à automatização estandardizada e interfaces informáticas
- Os sensores de identificação fazem parte do SAMS (Smart Automation and Monitoring System) da Balluff
- Os sensores de identificação com interface IO-Link fornecem informação adicional de monitorização de condições (vibração, temperatura, qualidade do código e tempo de operação)
Disponibilidade
3 Resultados
Código do pedido | Preço | Código de pedido | Emissor de luz, iluminação | Alcance | Interface | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
18295.2 BRL | BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
7151.76 BRL | BVS01A0 | LED red | 50...300 mm | USB | |
![]() BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
18295.2 BRL | BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.