Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificação móvel independente

Leitor de código portátil BVS HS

Identificar claramente a mobilidade

A identificação óptica através de códigos de barras 1D e 2D é um método comprovado de identificação de componentes e objetos, e de controle de sistemas e processos sem falhas. Os robustos leitores de código portáteis com proteção IP65 da Balluff são desenvolvidos para uso na indústria, onde combinam o máximo desempenho de leitura com alta facilidade de uso: Eles lêem de forma rápida e confiável todos os códigos de barras comuns, por exemplo, em etiquetas plásticas, placas de circuito impresso ou peças metálicas - e até mesmo suportam a múltiplas quedas em concreto a partir de alturas de até dois metros.

As características especiais

  • Confirmação de leitura confiável através de sinal acústico, bem como através de dois LEDs verdes e projeção de um ponto LED verde no código de leitura
  • Sistema de mira intuitivo através de uma moldura de marcação a laser claramente visível
  • Bateria de longa duração: leia até 30.000 vezes com apenas uma carga na bateria de lítio-íon
  • Trabalho sem fadiga graças ao baixo peso e forma ergonómica

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar