Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Leitores de código portáteis

Identificação ótica

Disponível em:

13 Versões

Leitores de códigos portáteis Balluff lêem de forma rápida e fiável todos os códigos de barras comuns 1D, 2D e empilhados a partir de documentos e etiquetas directamente marcadas. Os leitores de código portáteis são utilizados em muitas aplicações: entre outras, no controlo de processos de reabastecimento (sistemas kanban), controlo de produção, identificação óptica de ferramentas, rastreio de componentes, controlo de qualidade e inventário (controlo de sistemas kanban).

Trabalho móvel

As versões sem fios com Bluetooth dão aos utilizadores a máxima liberdade de movimento. Porque a transmissão segura de dados é possível num ambiente de até 100 m em redor da estação base.

As características especiais

  • Confirmação de leitura fiável através de sinal acústico, bem como através de dois LEDs verdes e projecção de um ponto LED verde no código de leitura
  • Sistema de mira intuitivo graças a uma moldura de marcação a laser claramente visível
  • trabalho sem fadiga graças ao baixo peso e forma ergonómica

Disponibilidade

13 Versões

Código do pedido
Preço Códigos 2D Princípio de funcionamento Distância de leitura Interface 01 Interface 01, protocolo, versão Interface 02 Utilização
Ações
10176.6 BRL
Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, DotCode Handheld Barcode reader max. 1500 mm RS232/USB
9251.46 BRL
Base station for Handheld Barcode reader RS232/USB for PBT9600
14802.33 BRL
Base station for Handheld Barcode reader Ethernet PROFINET for PBT9600
14802.33 BRL
Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, DotCode Handheld Barcode reader max. 1500 mm Bluetooth 5.0 (2.4 GHz) for BC9620-BT, for BC9630-BT, for BC9680-BT, for BC9681-BT
7401.17 BRL
Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, DotCode Handheld Barcode reader max. 500 mm Bluetooth 4.0 (2.4 GHz) RS232/USB
2775.44 BRL
Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, DotCode Handheld Barcode reader max. 500 mm RS232/USB
7401.17 BRL
Base station for Handheld Barcode reader USB for PBT9600
14802.33 BRL
Base station for Handheld Barcode reader Ethernet PROFINET for PBT9600
14802.33 BRL
Base station for Handheld Barcode reader Ethernet EtherNET/IP for PBT9604
15227.87 BRL
Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, DotCode Handheld Barcode reader max. 20000 mm RS232/USB
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar