Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificação pessoal para a atribuição de direitos de acesso e autorizações de acesso

Acesso e controlo de acesso

O controlo de acesso a instalações e máquinas é obrigatório para as empresas do ponto de vista económico e de segurança. Um funcionamento ou uma manipulação incorrectos são morosos e dispendiosos. Para não falar das perdas de qualidade e da falta de conformidade legal.

Os sistemas RFID industriais permitem um acesso controlado e inviolável. A atribuição de autorizações individuais para áreas e máquinas determina as possibilidades de acesso para aplicações individuais. Estas autorizações são armazenadas no sistema para que cada função tenha a sua própria interface de utilizador. Ao mesmo tempo, o RFID oferece uma grande flexibilidade. Porque as funções dos utilizadores podem ser alteradas rápida e facilmente. E, se necessário, podem ser bloqueados em segundos, para que pessoas não autorizadas não possam causar danos.

Com o RFID, o acesso a áreas e máquinas definidas também só está disponível para o grupo de pessoas selecionado. Além disso, o controlo de acesso com RFID permite visualizar os horários de trabalho dos operadores e também assegurar uma manutenção regular através da rastreabilidade de todos os processos.

Para o controlo de acesso, por exemplo a uma máquina, é colocada uma cabeça de leitura/escrita no terminal do operador. O utilizador é autenticado através de suportes de dados chave ou de uma etiqueta no seu cartão de identificação da empresa, que contêm a legitimação, incluindo a profundidade da autorização.

  • Suportes de dados sob a forma de porta-chaves, cartões ou como etiquetas a afixar nos cartões de identificação da empresa
  • Cabeça de leitura/escrita com interface standard/PC para fácil ligação a terminais de máquinas
  • Vários mecanismos de segurança, por exemplo, a norma ISO 15693 com proteção contra escrita ou palavra-passe, bem como a norma ISO 14443 com identificador específico do fabricante

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar