Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificar e localizar caixas de células

Sistema RFID industrial BIS U

A identificação de contêineres de células individuais por meio da leitura de etiquetas RFID já é o estado da arte. Essas etiquetas também são usadas para transportar as células da montagem até a finalização. Ao armazenar localmente os dados de identificação e qualidade necessários e rastrear os processos anteriores, as informações podem ser atribuídas a todas as etapas do processo. Nosso amplo portfólio de produtos BIS, com muitas dimensões e designs diferentes, oferece inúmeras possibilidades de aplicação.

Os recursos especiais

  • Para processos dinâmicos com grandes intervalos de leitura
  • números de identificação (TID) exclusivos e imutáveis e EPCs (Código Eletrônico de Produto) programáveis individualmente
  • padrões mundiais ISO 18000-6C ou EPC Gen2 Class1
  • Área de memória do usuário livremente gravável de até 112 bytes
  • Algumas variantes de suporte de dados com proteção adicional por senha
  • Opções de montagem: Colagem ou aparafusamento
  • Variantes disponíveis para montagem direta em metal
  • Estão disponíveis etiquetas especiais resistentes a temperaturas de até 220 °C

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar