Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistema RFID UHF BIS U

Para processos dinâmicos com distâncias grandes de leitura

Sistema RFID Industrial BIS U

Os sistemas UHF da Balluff garantem a transparência dos dados e a rastreabilidade nos processos de automação. UHF é uma tecnologia padrão para soluções de identificação abrangendo todos os processos.

Com a ajuda deles, realiza-se o registro rápido das informações da Tag, bem como a segurança contínua da transmissão. Através da consulta dos dados de produto e de processo memorizados de maneira descentralizada, a UHF é um elemento essencial das aplicações de Traceability em todas as fases do fluxo de materiais. Isto garante a transparência contínua dos dados em toda a cadeia logística (Supply Chain).

As vantagens mais importantes

  • integração fácil em aplicações por meio de interfaces padrão utilizadas globalmente
  • corresponde às normas globais ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1
  • aplicação flexível em função da multiplicidade de possibilidades de combinação entre mídias de dados e antenas
  • alcances até 6 m e superiores
  • a capacidade de executar a leitura simultânea de vários objetos permite o registro simultâneo de diversas mídias de dados (Tags)
  • para integração em sistemas clássicos de comando através de interfaces bus e sistemas de TI de nível superior
  • é possível a realização de soluções de sistema completamente customizadas
  • múltiplos acessórios para uma integração simples nas mais diferentes aplicações

RFID UHF (830...930 MHz)

  • Amplo portfólio de produtos com diferentes designs, dimensões e opções de aplicação
  • Todos os suportes de dados UHF têm um número de identificação (TID) exclusivo e imutável e um EPC (Código Eletrônico de Produto) programável individualmente
  • padrões mundiais ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1
  • Área de memória de usuário adicional livremente gravável de até 112 bytes
  • Algumas variantes de suporte de dados com proteção adicional por senha
  • Opções de montagem: Colagem, moldagem ou aparafusamento
  • Variantes disponíveis para montagem direta em metal
  • "Etiquetas inteligentes" autoadesivas de ótimo custo-benefício disponíveis para aplicações de uso único que permanecem no produto
  • Uma ampla gama de requisitos industriais pode ser atendida com a seleção de suportes de dados adequados
  • Coordenação ideal com os sistemas de leitura
  • Realização de aplicações em massa usando etiquetas de baixo custo
  • Tags especiais sem silicone para o setor automotivo
  • Tags especiais resistentes à temperatura de até 220 °C
  • Possibilidade de variantes personalizadas e sob medida

Leitor RFID UHF (860…930 MHz)

  • Variantes para as faixas de frequência da UE (865...868 MHz), EUA (902...928 MHz), CN (920,5...924,5 MHz)
  • Uso confiável em ambientes adversos graças ao invólucro robusto até a classe de proteção IP69k
  • Exibições de status diretamente no leitor RFID para facilitar o comissionamento e minimizar os tempos de inatividade
  • Interface IO-Link para conexão com o mestre BNI para leitores UHF com unidade de avaliação integrada
  • Comissionamento e configuração rápidos e fáceis por meio da função de configuração automática ou, dependendo do modelo, por meio da interface IO-Link
  • Conexão via cabo coaxial (até 10 m) ou conector de plugue M12 com comprimento de cabo de até 50 m
  • Polarização circular para portadores de dados que podem ser detectados independentemente da posição
  • Possibilidade de alcances de leitura de até 6 m ou mais
  • Conexão de até quatro leitores às unidades de avaliação BIS V
  • Conexão de até quatro antenas às unidades de avaliação BIS U-602x

Processadores RFID UHF (860...930 MHz)

  • BIS U-602x como uma alternativa potente de longo alcance para alcances de até 6 m ou mais
  • EMC perfeita graças ao robusto invólucro de zinco fundido sob pressão
  • Todas as conexões são facilmente acessíveis pela parte frontal
  • Tela LCD e botões de pressão para facilitar o comissionamento
  • Cada leitor sinaliza seu status operacional por meio de dois LEDs diretamente na unidade de avaliação
  • Várias versões BIS U certificadas para uso específico no país
  • Porta mestre IO-Link integrada para conectar sensores e atuadores compatíveis com IO-Link
  • Servidor da Web para monitoramento remoto conveniente do status
  • Rapidamente pronto para uso graças aos módulos de função de muitos fabricantes de sistemas de controle comuns
  • Interface USB para comissionamento sem conexão de barramento
  • BIS Cockpit: o leitor pode ser parametrizado independentemente da interface usando uma ferramenta de software baseada em PC
  • Ferramenta de configuração de UHF (UHF Manager) para configuração conveniente de todos os parâmetros necessários para a operação

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • BIS V Processor Unit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar