Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identifique apoios de cabeça de forma confiável

Identifique apoios de cabeça de forma confiável

Etiquetas UHF estão sendo integradas aos encostos de cabeça durante a montagem. Assim, é possível verificar automaticamente se o encosto de cabeça correto é usado para o respectivo banco do carro. Nosso leitor de curto alcance BIS VU-320 com uma faixa de leitura típica de 1 metro é perfeitamente adequado para este propósito. Este cabeçote de leitura / gravação compacto e robusto garante uma alocação clara, pois não detecta encostos de cabeça vizinhos. O leitor UHF está equipado com uma função power-scan integrada que se adapta automaticamente ao portador de dados UHF a ser detectado. Isso garante a configuração ideal em cada aplicação, diretamente no dispositivo com um simples toque em um botão e sem configuração manual demorada de parâmetros.

As características

  • Comissionamento rápido com configuração automática com o toque de um botão
  • Função power-scan integrada para adaptação ideal à respectiva tarefa de identificação
  • Visible function and status LEDs all around
  • Standard cables and accessories can be used

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar