Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medição do enchimento do molde em RTM (Resin Transfer Molding)

Medição do enchimento do molde em RTM (Resin Transfer Molding)

Nossos sensores capacitivos para alta pressão e alta temperatura verificam de forma confiável se a cavidade está totalmente preenchida e se o RTM (Resin Transfer Molding) está completo. Eles oferecem grande estabilidade mecânica, por exemplo, para fabricações leves e podem ser integrados diretamente na ferramenta. A sua superfície especialmente polida evita a colagem de plásticos e outros componentes.

Características

  • Pressão nominal até 150 bar
  • Resistente à temperatura até 180 °C
  • Montado à pressão

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar