- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores com codificação magnética
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores óticos
Sensores capacitivos com características especiais
Sensores capacitivos

Disponível em:
24 Versões
Na Balluff, os seus requisitos definem o programa. Por esta razão, a nossa gama de produtos também inclui sensores capacitivos especiais para requisitos técnicos elevados, como por exemplo, para pressão ou altas temperaturas. Como versões auto-adesivas, eles se ajustam de maneira simples e flexível à superfície a ser fixada. Graças aos materiais do invólucro, tais como aço inoxidável, plástico ou PTFE, eles são ideais para aplicação em ambientes exigentes. Além disto, eles dispõem de ampla faixa de tensão de operação e estão disponíveis em formatos construtivos especialmente pequenos.
Para aplicação em temperaturas extremamente elevadas ou com pouco espaço, fornecemos inclusive cabeças de sensor com eletrônica remota. Desta forma, eles também podem ser instalados e ajustados com facilidade em locais de acesso difícil. Uma vez que seus amplificadores estão disponíveis saída de comutação ou analógica, ou com interface IO-Link, é possível fazer uso dos sensores para solucionar uma ampla gama de aplicações. Dependendo da saída escolhida é possível usá-los para, por exemplo, detectar um nível limite ou configurar a detecção contínua de nível.
Características específicas
- sensores capacitivos com invólucro de aço inoxidável, plástico ou PTFE
- resistente à alta temperatura até 250°C e, a 180°C, resistente à pressão até 6 bar, bem como resistente a alta pressão até 150 bar
- cabeças de sensor para operação com amplificador em separado, compatíveis com IO-Link
- versões auto-adesivas para a fixação simples e flexível
Disponibilidade
24 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Rosca (A) | Conexão | Interface | Alcance | Instalação | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS000KBCS M18KM3-UST80G-BV02 |
2910.6 BRL | Ø 18 x 84 mm | Cabo, 2.00 m, PVC | Contato normalmente aberto (NA) | 0...6.5 mm | não faceado | PBT | ||
![]() BCS0007BCS G34KN2-UST20G-AV02 |
2983.76 BRL | Ø 34 x 81 mm | Cabo, 2.00 m, PVC | Contato normalmente aberto (NA) | 0...16.2 mm | não faceado | PBT | ||
![]() BCS000UBCS M30KN2-UOT15G-AV02 |
2780.91 BRL | Ø 30 x 81 mm | Cabo, 2.00 m, PVC | Contato normalmente fechado (NF) | 0...12.1 mm | não faceado | PBT | ||
![]() BCS000WBCS M30KN2-UST15G-AV02 |
2780.91 BRL | Ø 30 x 81 mm | Cabo, 2.00 m, PVC | Contato normalmente aberto (NA) | 0...12.1 mm | não faceado | PBT | ||
![]() BCS006KBCS S01T401-NSCFNG-KM16-T02 |
2321.85 BRL | 54.8 x 48.5 x 106 mm | M18x1 | Conexão dos terminais | NPN Contato normalmente aberto (NA) | não faceado | Aço inoxidável (1.4305) | ||
![]() BCS006MBCS S02T401-PSCFNG-KM16-T02 |
2431.64 BRL | 54.8 x 48.5 x 106 mm | R 3/8" | Conexão dos terminais | PNP Contato normalmente aberto (NA) | não faceado | Aço inoxidável (1.4305), Rosca de conexão | ||
![]() BCS00A2BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08 |
1832.88 BRL | Ø 30 x 65 mm | M30x1,5 | Conector de encaixe, Conector especial-Conector especial | Interface especial | 1...20 mm | não faceado | Aço inoxidável (1.4301) | |
![]() BCS000JBCS M18KM3-UOT80G-BV02 |
2910.6 BRL | Ø 18 x 84 mm | Cabo, 2.00 m, PVC | Contato normalmente fechado (NF) | 0...6.5 mm | não faceado | PBT |