Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento contínuo da pressão com IO-Link

Monitoramento contínuo da pressão com IO-Link

O fechamento perfeito das placas de aperto requer a pressão correta. O monitoramento confiável da pressão no cilindro hidráulico é realizado por um sensor de pressão robusto em uma carcaça de aço inoxidável. Equipados com IO-Link, os sensores de pressão retransmitem os seus valores diretamente para o controlador e assim permitem a sua reajuste com precisão.

Características

  • Faixa de temperatura ampliada até 125 °C
  • Até 600 bar
  • Instalação orientada para o processo equipada com IO-Link

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar