Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de pressão digitais
Sensores de pressão
Disponível em:
1 Série
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Nossos sensores de pressão digitais têm um visor digital e são particularmente fáceis de instalar e ler.
As características especiais
- Parametrização de acordo com o padrão VDMA
- Rotação dupla - fácil de instalar
- Design compacto
- Faixas de pressão -1...600 bar
- Princípio de medição: pressão relativa
- Conexão M12
- Conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Saídas comutáveis (analógicas, digitais, IO-Link)
- Faixa de temperatura estendida (temperatura do meio -40...+125 °C)
- Célula de medição de cerâmica (Al2O3)
- Aprovação UL
1 Série
|
Série
|
Faixa de medição, mín., pressão | Faixa de medição, máx., pressão | Conexão do processo | Interface | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.