Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento do processo de produção

Sistemas RFID industriais BIS

Monitorar o processo de produção

É possível monitorar processos de produção, controlar fluxos de material ou usar a rastreabilidade mesmo em ambientes agressivos. Com um alcance de leitura típico de um metro, o cabeçote de leitura/gravação Balluff UHF BIS VU-320 é extremamente versátil. O leitor robusto detecta até 50 suportes de dados simultaneamente, independentemente da aplicação. Graças à função PowerScan integrada, pode ser adaptado automaticamente a suportes de dados UHF, parametrizado com configuração automática ao toque de um botão e sem qualquer configuração manual.

Características especiais

  • Comissionamento rápido com o toque de um botão
  • Com configuração automática para adaptação ideal à tarefa de identificação graças à função PowerScan integrada
  • Vários novos comandos de software para funcionalidade UHF estendida
  • Visualização única do status operacional graças aos LEDs de função e status visíveis de todos os lados
  • Pode ser usado em combinação com todas as variantes de interface BIS V (exceto CC-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar